text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Zsanérok

Bejegyzések / oldal
24 / 52 bejegyzés
  • Bejegyzések / oldal
    24 / 52 bejegyzés

    Más vásárlók is vásároltak

    Zsanérok a norelemtől

           

    A zsanérok sok szerkezet és gép lényeges alkatrészei. Lehetővé teszik a részek összekötését és mozgatását. A norelemnél különböző méretű, anyagú és kivitelű zsanérok széles választékát találja. Zsanérjaink robusztusak és számos területen felhasználhatók. Kiváló minőségű anyagokból készülnek és hosszú élettartamúak.
           

    A zsanérok tulajdonságai

    Termékeinket főleg az alaptest anyaga, valamint a rögzítés fajtája szerint különböztetjük meg. Ezenkívül termékpalettánk különböző kivitelű zsanérok is tartalmaz.

            

    A zsanérok rögzítési módja

    A norelem különböző felhasználásokra alkalmas zsanérok széles választékát kínálja. Minden egyes zsanér saját rögzítési móddal rendelkezik. A zsanér rögzítési módja határozza meg, hogyan rögzíthető a szerkezetre.

    A termékpalettában a következő rögzítési módok találhatók:

    • rögzítőfuratok
    • rögzítőanyák
    • rögzítőcsavarok
    • perselyek
    • perselyek és rögzítőcsavarok
    • oválfuratok
    • hegeszthető

    A rögzítőfuratok a zsanérok egyik leggyakoribb rögzítési módja. Ezeken keresztül a zsanér közvetlenül a szerkezetre rögzíthető oly módon, hogy az anyagba furatokat fúrnak. Ez a rögzítés különösen hasznos abban az esetben, ha a zsanérnak egy meghatározott pozícióban kell maradnia.

    A rögzítőanyák a zsanérok további rögzítési módját képviselik. Ezek az anyák közvetlenül az anyagra csavarozhatók, így szorosan felcsavarozzák a zsanért. Ez a rögzítési mód nagy terhelések és rezgések esetében előnyös.

    A rögzítőcsavarokkal a zsanér közvetlenül a szerkezetre rögzíthető, ezáltal erős csatlakozást hoznak létre a zsanér és az anyag között. Ez a rögzítési mód is különösen alkalmas rezgésekkel és nagy terheléssel járó felhasználásoknál.

    A perselyek közvetlenül az anyagra csavarozhatók fel. A zsanér felcsavarozása mellett egyidejűleg módosítható a zsanér pozíciója. Ez a rögzítési mód tökéletes nehezen hozzáférhető területeken vagy a konstrukción nehezen elérhető helyeken.

    A perselyek és rögzítőcsavarok kombinációja nagyobb változatosságot kínál, mint akár bármelyik norelemnél alkalmazott rögzítési mód. Ezzel a kombinációval módosítható a zsanér pozíciója, ezzel egyidejűleg biztosítható az anyag szilárdsága - ideális megoldás nagy terhelések vagy rezgések, valamint a szerkezeten nehezen elérhető helyek esetében.

    Az oválfuratok segítségével módosítható a zsanér távolsága, ezzel egyidejűleg szavatolja az anyag pozíciójának rögzítését.

    A hegeszthető zsanérok alkalmazásánál a zsanér távolsága módosítható, ezzel egyidejűleg biztosított az anyag rögzítési pozíciója.
          

    Az alaptest anyaga

    Zsanérjaink kiváló minőségű anyagokból készülnek, mint pl. acél, alumínium, termoplaszt, cink vagy nemesacél (ugyancsak nemesacél A2 és nemesacél A4).

    Ezeknek az anyagoknak köszönhetően a zsanérok nagy stabilitással és hosszú élettartammal rendelkeznek.

    A norelemnél a leggyakrabban vásárolt zsanérok a nemesacél zsanérok. A nemesacélból készült zsanérok robusztusságuk és hosszú élettartamuk révén nagyon kedveltek.

    A zsanérok felületek különböző eljárásokkal, mint pl. galvanizálás, porszórt bevonat, kezelhetők a felület korrózió elleni védelmére. Ezenkívül a felületek polírozhatók vagy festhetők a kívánt külső kép kialakítása céljából.

           

    A zsanérok felhasználási területei

    A zsanérok különböző területeken alkalmazhatók, az autógyártástól kezdve a gépgyártáson át egészen a bútorgyártásig vagy elektronikáig.

    A zsanérok minden területen alkalmazhatók. A műanyag zsanérokat bekattanó funkcióval például a makrolonból készült ajtókhoz használják. A bekattanó funkcióval az ajtók két meghatározott pozícióban rögzíthetők, hogy az ajtók ne mozdulhassanak el önállóan.

    Ezenkívül találkozunk zsanérokkal például a következő felhasználásokhoz:

    • ajtó- és ablakzsanérként ajtók nyitásához és zárásához,
    • csuklós vagy forgó kapcsolóként bútorokhoz,
    • szorító vagy reteszelő kapcsolóként gépelemekhez,
    • rúd- vagy sarokkapcsolóként keretszerkezetekhez
    • rögzítőkapcsolóként szerelőlapokhoz
    • csillapító kapcsolóként rezgéscsillapító elemekhez

    Különösen a nemesacél csavaroknál fontos a csavarok helyes beállítása, mivel ezek különösen érzékenyen reagálhatnak a hibás beállításra. Az optimális beállítási pontosság elérése érdekében javasoljuk a kifejezetten a nemesacél csavarok beállítási pontosságához kifejlesztett szerszámainkat.

    Ezzel a szerszámmal pontosan beállítható a nemesacél csavar beállítási pontossága úgy, hogy nem áll fenn a csavarmenet sérülésének veszélye.
              

    Zsanérméretek a norelemnél

    A zsanér mérete az alkalmazástól függ. Kis terhelésű felhasználásokhoz kisméretű zsanérok, nagy terhelésekhez nagyméretű zsanérok állnak rendelkezésre.

    A zsanér méretére vonatkozóan megkülönböztetjük a hosszúságot és a szélességet. A norelem 9,7 mm és 186 mm közötti hosszúságú zsanérokat kínál.

    A zsanérok 25,3 mm és 240 mm közötti szélességben állnak rendelkezésre.