text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

emelő oszlopok

Bejegyzések / oldal
3 / 3 bejegyzés
  • Bejegyzések / oldal
    3 / 3 bejegyzés

    Más vásárlók is vásároltak

    Emelőoszlopok, vezérlők és kézikapcsolók



    Elektromos emelőoszlopot szeretne vásárolni? A norelem emelőoszlop rendszerei magából az emelőoszlopból, az emelőoszlop vezérlőjéből és az emelőoszlop kézikapcsolójából állnak.



    Az elektromos emelőoszlop a tárgyak magasságának motor segítségével történő beállítására szolgál, és egyben stabil vezetést tesz lehetővé. Ily módon az ergonómia fokozható mind az egyes munkahelyeken, mind összetett gépekben vagy rendszerekben.



    A technológia már teljesen integrált a norelem alumíniumból készült elektromosan működtetett emelőoszlopába. A megoldások karbantartást nem igényelnek, a Plug & Work elv szerint gyorsan és egyszerűen üzembe helyezhetők, és intuitív módon kezelhetők.



    A norelem termékcsalád különféle termékeket és emelőoszlop-kiviteleket tartalmaz:





    • max. 500 mm emelés,

    • legfeljebb 8 mm/s maximális sebesség,

    • két emelőoszlop szinkron mozgatásának lehetősége,

    • húzó- és nyomóterhelésekre való alkalmasság, valamint

    • önzárás még maximális terhelés mellett is.




    Tartozékok: vezérlő, összekötőkábel, kézikapcsoló, hálózati csatlakozókábel és szerelőlemez

       



    Az emelőoszlopok vezérlése



    A vezérlővel legfeljebb két emelőoszlop működtethető, és legfeljebb két vezérlő kapcsolható össze egymással. Összesen négy emelőoszlop mozgatható egyszerre és párhuzamosan.

      



    Az emelőoszlop vezérlésének előnyei:





    • Az emelőoszlop vezérlője alapfelszereltségként dinamikus munkaciklus-számítást és túlterhelés elleni védelmet kínál.

    • Az integrált ütközésérzékelő (SPP – Smart Product Protection) optimalizálja az emelőoszlop folyamatbiztonságát.

    • Az emelőoszlopok vizuális állapotjelentéseit LED kijelzők biztosítják.




      

    Kézikapcsoló az emelőoszlophoz



    Az emelőoszlop vezérlése speciális kézikapcsolóval történik, amely jellemzői és funkciói a következők:





    • LCD kijelző és hat funkciógomb,

    • az emelőoszlop vezérlőjének intuitív kezelése,

    • az elektromos emelőoszlop pozíciói elmenthetők,

    • egyszerű váltás az emelőoszlop felhasználói között,

    • az emelőoszlop vezérlője elektromosan módosítható.