text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Motorpozicionáló rendszerek

Bejegyzések / oldal
10 / 10 bejegyzés
  • Bejegyzések / oldal
    10 / 10 bejegyzés

    Más vásárlók is vásároltak

    Elektromos pozicionáló asztalok



    Az elektromos pozicionáló asztalok sokoldalú lineáris rendszerek, amelyek kiválóan alkalmazhatók mozgató és pozicionáló modulként. A pozicionáló asztalok vagy pozicionáló körasztalok gondoskodnak az alkatrészek, végálláskapcsolók, érzékelők, megfogók és ütközők századmilliméteres pontosságú pozicionálásáról. A norelem elektromos pozicionáló asztalok a tervezési megoldások széles skáláját kínálják a felhasználónak a megvezetés és pozicionálás feladatainak megoldásához. Az alkalmazási területek közé tartoznak a megmunkáló központok, kezelőrendszerek, szerszámgépek vagy mérőeszközök.



    A motoros meghajtás ellenére az elektromos pozicionáló asztalok alacsony zajszintűek, kevés karbantartást igényelnek, és a kézi változatok kedvelt alternatívája, amely a norelem termékportfóliójában is megtalálható. A motoros beállítási és pozicionálási feladatokra szolgáló modulok max. 1,2 m/perc haladási sebességhez és max. 10 kg súlyú tárgyakhoz alkalmasak. A 0,02 mm-nél kisebb sugárirányú játék és a 0,04 mm-nél kisebb visszacsapás bizonyítja, hogy az elektromos pozicionáló asztalok a gyakorlatban nagyon pontosan működnek.



    A rövid változat 8-as, a hosszú pedig 12-es méretben kapható. Az elektromos pozicionáló asztal léptetőmotorral, további változatként léptetőmotorral és pozicionáló vezérlővel rendelkező kivitelben rendelhető. A léptetőmotorral és pozicionáló vezérlővel rendelkező változathoz ingyenesen letölthető a felhasználóbarát programozószoftver.



    Figyelem: A pozicionáló körasztalok csak 12-es méretben kaphatók koaxiális hajtással.



    Általánosságban elmondható: Az összes meghajtómodul kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből készül. A csúszóperselyek és az orsóanyák nagy teherbírású műanyagból készülnek. Ez rendkívül robusztussá és tartóssá teszi a pozicionáló asztalokat. A gyakorlatban biztosítja az egységek problémamentes folyamatos működését, még 100%-os üzemidő mellett is. Az összes hajtóelem, mint pl. az orsók vagy tengelyek nemesacélból készülnek, a test pedig eloxált alumíniumból.



    A tervezők és fejlesztők munkájának megkönnyítése érdekében a motoros meghajtású pozicionáló asztalok az összes többi azonos méretű komponenssel kompatibilisek (norelemre jellemző moduláris rendszer). Az így nyert változatos felhasználási lehetőségekkel kielégíthetők az ügyfélspecifikus igények. Egyszerűen megvalósíthatók a többtengelyes rendszerek, beleértve a kiegészítést végállás érzékelőkkel. Széleskörű tartozékok, például a közelítéskapcsolók és a megfelelő érzékelőtartók teszik teljessé a választékot.