text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Szánvezetők

Bejegyzések / oldal
22 / 22 bejegyzés
  • Bejegyzések / oldal
    22 / 22 bejegyzés

    Más vásárlók is vásároltak

    szánvezetők



    A norelem szánvezetők lehetővé teszik a pozicionálást és a mozgatást vízszintes és függőleges irányban. A szánvezetők rugalmasan hozzáigazíthatók a különböző igényekhez, ezért ideálisak gép- és készülékgyártás számos műveleténél, például a mérés- és irányítástechnikában.

       



    A szánvezető alkalmazási területe



    A szánvezetőket nagyfokú pontosságuknak köszönhetően széles körben alkalmazzák a finommechanikai iparban, a gép-, készülék- és mérőműszer-gyártásban, továbbá az optikai és finommechanikai iparban. Például a mikrométeres orsó segítségével a termékek pontosan beállíthatók és a kívánt helyre rögzíthetők.

       



    A szánvezetők anyaga



    A szánvezetők készítésére szürkeöntvényt és alumíniumot használnak, emellett az alumínium változatok kiváló kompromisszumot jelentenek a súly, a terhelhetőség és a pontosság tekintetében. Opcionálisan a szánvezetők végütközőkkel és mikrométeres orsókkal is kaphatók.



    A norelem szánvezetők előnyei:


















    • hosszú élettartam
    • gyorsan kombinálható több tengelyrendszerrel
    • nagyfokú pontosság
    • jó rezgéscsillapítás
    • csekély karbantartási igény
    • teherbíró, robusztus felépítés
    • holtjátékmentes vezetők
    • újszerű és biztonságos szorítók

      




    szánvezető modellek



    A norelem webáruházban és a „THE BIG GREEN BOOK“ katalógusban a szánvezetők 2 termékcsoportja található. A fecskefarkú szánvezetők és a precíziós szánvezetők.

       



    Fecskefarkú szánvezetők



    A fecskefarkú szánvezetők, a csúszóvezető elvén működnek és nagy teherbírásúak. Nagy felfekvési felületüknek köszönhetően nagyon nagy, akár 1500 N teherbírással rendelkeznek.



    A fecskefarkú szánvezetők 20-150 mm szélességben és 30-310 mm hosszúságban kaphatók. A belső és a külső rész közötti hézag előtolórúd segítségével egyénileg beállítható. Az összes külső felületet köszörüléssel és finomarással munkálják meg. A menetes orsóval felszerelt modellek a löket beállításához 0,02 mm-es skálaosztású gombbal rendelkeznek.

       



    Precíziós szánvezetők



    A görgős csapágyazású precíziós szánvezetők szürkeöntvényből készülnek, könnyű mozgathatósággal és nagy pontossággal tűnnek ki. 40-100 mm-es szélességben és 50-360 mm-es hosszúságban kaphatók.



    A görgős csapágyazású szánvezetők edzett és köszörült keresztgörgős vezetősínekkel rendelkeznek. Ezek sima és holtjátékmentes futást, valamint minimális indulási súrlódást garantálnak, így csak kis mozgatóerőkre van szükség.

       



    Fecskefarok-szánvezetők és precíziós szánvezetők



    A fecskefarok-szánvezető és a precíziós szánvezetők alapvetően a vezetés módjában különböznek. A fecskefarok-szánvezető fecskefarokra emlékeztető csúszóvezetővel rendelkezik és nagyobb teherbírású. A precíziós vezetők viszont görgős vezetővel rendelkeznek, amelyek révén pontosabbak.



    Valamennyi fecskefarok-szánvezető és görgős csapágyazású precíziós szánvezető rögzítőcsavarok keresztasztal szereléshez keresztasztalokká szerelhető össze. Ebben rejlik a új szánvezetők további előnye: Minden menetes furatnál még egy központosító furat helyezkedik el. A megfelelő központosító gyűrűkkel több szánvezető és egyéb összekötő elem is precízen felszerelhető a szánra.

       



    norelem szánvezetők tartozékai



    A norelem szánvezető árukínálata tartozékokat is tartalmaz, mint pl. keresztgörgős vezetősínek, görgőkosarak vezetősínekhez, teflon bevonatú vezetősínek, szerelőlemezek, rögzítőhasábok és rögzítőcsavarok keresztasztal szereléshez.

      



    Rögzítőhasábok



    A rögzítőhasábok az x-y-z tengelyben a szánvezető beszorítására és gépben szegélyként a szánegység rögzítésére szolgálnak. Homlokoldali használatkor csökken a löket.

       



    Szerelőlemezek



    A szerelőlemezek segítségével két szánvezető csatlakoztatható egy X-Y konfigurációhoz a löket csökkentése nélkül. A 20240 központosító gyűrűkkel együtt a függőleges szán precízen központosítható a vízszintes szánon és a DIN 912 (07160) csavarokkal rögzíthető.