text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

23000

Legtöbbször vásárolt

Gyakran megtekintett a bevásárlókosaradban lévő termékekkel

norelem mozgat – 23000

       
A norelem 23000 termékcsoportja nyolc kategóriába sorolható:

  • Tengelykapcsolók
  • Zsugorgyűrűk
  • Tengelycsuklók
  • Gyorsdugaszoló tengelykapcsolók
  • Siklócsapágyak
  • Gördülőcsapágyak
  • Tömítések
  • Szorítópatronok (tengely-agy)

      

Tengelykapcsolók

A tengelykapcsolókat főleg a szállítási technikában, a csomagolóiparban, a gépgyártásban és az autóiparban használják.

Például két egy vonalba eső tengely csatlakoztatásához elsősorban merev tengelykapcsolókat használnak. Nagyobb fordulatszámok mellett (4000/min) nagyobb stabilitásról gondoskodnak és nehezebb körülmények között, pl. -40°C és + 175 C° között is kiemelkedő tulajdonságokkal rendelkeznek.

A norelem termékválasztéka különböző típusú tengelykapcsolókat kínál. A merev tengelykapcsolók, az elasztomer körmös tengelykapcsolók és a flexibilis hasított tengelykapcsolók mellett kereszttárcsás tengelykapcsolók és fém harmonikás tengelykapcsolók is megtalálhatók. A különböző fajtájú tengelykapcsolók anyagai között megtaláljuk az alumíniumtól kezdve, a nemesacélon keresztül az egyszerű acélt is.

A következő kivitelű termékek tartoznak a „Tengelykapcsolók“ kategóriájába:

  • hasított
  • osztott
  • szorító hernyócsavarral
  • levehető szorítóaggyal
  • kúpos persellyel és feszítőgyűrűvel
  • radiális szorítóaggyal

      

Zsugorgyűrűk

A norelem zsugorgyűrűk alapteste nemesacélból vagy acélból készül. A zsugorgyűrűket a kerékagy külső oldalára rögzítik és sajtoló illesztést hoznak létre a tengely és a kerékagy között. A 14-80 mm belső átmérőjű zsugorgyűrűk például üreges tengelyek vagy kerékagyak tengelyre rögzítésére alkalmazhatók.
         

A zsugorgyűrű szerelése

A zsugorgyűrű beszereléséhez először el kell távolítani a meglévő szállítmányrögzítőket. Miután a tengelyt és a kerékagyat megtisztítottuk (belül és kívül) és enyhén beolajoztuk, a zsugorgyűrű feltolható a kerékagyra.

Az olajozásnál fontos, hogy ne használjon MoS2 vagy kenőzsírt.

Most a zsugorgörgő-kerékagy egység mozgatható és pozicionálható a tengelyen.

A szorítócsavarokat egymás után kézzel enyhén meghúzzuk, ezután nyomatékkulccsal egymás után a megadott meghúzónyomatékkal húzzuk meg.

A norelem a következő eljárást javasolja:
1. Meghúzás kb. 33% MS-értékkel
2. Meghúzás kb. 66% MS-értékkel
3. Meghúzás 100% MS-értékkel

     

Tengelycsuklók

A tengelycsuklókat két tengely összekötésére használják. Gyakran gépekben és más mechanikai alkalmazásoknál a két komponens közötti mozgást teszik lehetővé. Különösen hasznosak ott, ahol a komponensek nem egy egyenes vonalon helyezkednek el, hanem hajlított vagy ferde mozgásra van szükség. A tengelycsuklók képesek nagy szögeltérések kiegyenlítésére, de forgó mozgás (pl. motor) lineáris mozgássá történő átalakítására is.

Különböző méretekben és kivitelekben kaphatók.. A norelem termékkínálatában acélból és nemesacélból készült tengelycsuklók találhatók.

A DIN 808 szabványnak megfelelő egyszerű tengelycsuklókon kívül a termékskála a következő termékeket tartalmazza:

  • tengelycsuklók, kettős, tűgörgős csapággyal DIN 808
  • kihúzható keresztcsuklós tengelyek
  • tengelycsuklók, kettős, siklócsapággyal DIN 808
  • egyszerű és dupla gumi védőburkolatok tengelycsuklókhoz és kardáncsuklókhoz

      

Gyorsdugaszoló tengelykapcsolók

A gyorsdugaszoló tengelykapcsolók két alkatrész gyors és egyszerű csatlakoztatására (és elválasztására) szolgálnak. Kényelmes és hatékony megoldást nyújtanak két alkatrész csatlakoztatásához szerszám vagy más segédeszközök használata nélkül. A gyorsdugaszoló tengelykapcsolókat főleg az iparban, autógyártásban és a repülő és űrhajózási technikában alkalmazzák.

A gyorsdugaszoló tengelykapcsolók különböző méretekben és kivitelben kaphatók és sokféle területen alkalmazhatók.

      

Siklócsapágyak

A siklócsapágyak manapság mindenütt használatosak, úgy háztartási gépekben, mint ipari berendezésekben. A siklócsapágyak érintkeznek a mozgó alkatrésszel és csúszó és forgó mozgással veszik fel a terhelést.

A siklócsapágyak általában hengeres formájúak, nem tartalmaznak mozgó alkatrészeket és persely néven is ismeretesek. A norelem siklócsapágyak bronzból, kerámiából, szinterbronzból vagy acélból készülnek.

A norelem termékválaszték:

       

Gördülőcsapágyak

A gördülőcsapágyak alátámasztják és védik a mozgó alkatrészeket gépekben és egyéb alkalmazásoknál. A mechanikus csapágy gördülő mozgása könnyíti meg a mozgást. Az alkatrészek kisebb súrlódása csökkenti a kopást és meghosszabbítja a gép és egyes alkatrészeinek élettartamát. A gördülőcsapágyak forgó mozgások súrlódásmentes és precíz csapágyazására alkalmasak és rendkívül nagy fordulatszámokat is kibírnak.

A következő kivitelek tartoznak a norelem termékskálába:

  • gördülőcsapágyak hengeres furattal
  • egysoros vagy kétsoros gördülőcsapágyak
  • egyirányú gördülőcsapágy

        

Tömítések

A tömítések csoportjába két termék tartozik.

Az O-gyűrűs tömítés széles körben használatos és folyékony és gáz halmazállapotú anyagok elleni tömítésre szolgál. Lehet az radiális vagy axiális tömítés, az O-gyűrű beszerelésével mindkét irányban létrejön a tömítő hatás.

A tengelytömítő gyűrűk megakadályozzák gázok és folyadékok kilépését, pl. gépekből. Csapágy vagy tengely kombinációjánál védenek és biztosítják a tömítést. A tömítés létrehozásához a radiális tengelytömítő gyűrűk NBR elasztomerből készülnek. A húzórugó és a merevítő gyűrű acélból készül.
    

Szorítópatronok (tengely-kerékagy)

A szorítópatronok mechanikus tengelykapcsolók, amelyek a tengelyek és agyak csatlakoztatására használhatók. Gépekben, motorokban vagy más alkalmazásoknál gyakran használják őket két komponens közötti állandó csatlakozás létrehozására.

A 14 termékcsaládot magába foglaló kategória a legnagyobb a 23000 Rendszerek és komponensek a gép- és berendezésgyártáshoz termékcsoportban.

A norelem szorítópatronok különböző anyagokból, pl. nemesacélból, szürkeöntvényből és acélból készülnek, és a szorítópatronok és kúpos szorítóhüvelyek mellett tengely-agy szorítópatronokat is tartalmaznak.