text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Gázrugók

Bejegyzések / oldal
2 / 2 bejegyzés
  • Bejegyzések / oldal
    2 / 2 bejegyzés

    Más vásárlók is vásároltak

    gázrugókhoz is.



    Ha tömegeket nagy erőfeszítés nélkül kell irányítani, fékezni vagy mozgatni, akkor a szerkezetekben gyakran használnak gázrugókat.



    A norelem gázrugókat általában csappantyúk, fedelek vagy burkolatok csillapított mozgatására (nyitásra, zárásra és beállításra) használják. Magas korrózióállóságuk és alacsony karbantartási igényük miatt a gázrugók nagyon praktikus megoldást jelentenek a gépészet területén dolgozó tervezők számára. A gázrugókat gyakran használják a következő területeken:




    • gépgyártás

    • készülékgyártás

    • berendezésgyártás

    • bútoripar

    • sport- és szabadidős felszerelések

    • háztartási készülékek

    • autóipar

    • élelmiszeripar (rozsdamentes acél kivitel)



    A norelem gázrugói nitrogénnel és olajjal vannak feltöltve. A nemesacél kivitelben az olaj megfelel a 21 CFR 178.3570 „Lubricants with incidental food contact“ FDA előírásának, ami azt jelenti, hogy a nemesacél gázrugók alkalmazhatók az élelmiszer-feldolgozó iparban. A gázrugók kibírják a -20 °C - +80 °C közötti üzemi hőmérséklet-tartományt. A norelem az ügyfél kívánságára a gázrugókat az egyénileg szükséges gáznyomással tölti fel. Az ügyfél így a katalóguson vagy a webáruházon keresztül beszerelésre kész végterméket rendelhet a norelemtől. Ezenkívül a gázrugók kitolóereje később is csökkenthető a beépített töltőszelep segítségével. Kiviteltől függően a gázrugó dugattyúrúdja acélból vagy nemesacélból (1.4305) készül. A dugattyúrúd átmérője 6 és 14 mm között változik. A löketek 40 és 400 mm között mozognak. A norelem gázrugók mindkét oldalon csatlakozó menettel rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy a rugó mindkét oldalához problémamentesen csatlakoztathatók alkatrészek. 2018. június óta a norelem nagy választékban kínál nemesacél gázrugókat is. A nemesacél rugók univerzálisan használhatók.

       



    Állítható lökéscsillapítók a norelemtől



    A norelem ipari lökéscsillapítói a mozgó (gyorsított) tömeg energiáját veszik fel és a belső olajáramlás súrlódása segítségével a kinetikus energiát hővé alakítja át. A lökéscsillapító tehát az energiatakarékosság alapvető fizikai elve alapján működik. A keletkező hőenergia a lökéscsillapítóban lévő úgynevezett hengertestbe, majd a környezetbe kerül. Az ipari lökéscsillapítók gyorsan és finoman fékezik a mozgó tömegeket. Alkalmasak kezelőeszközökben, forgó és lengő egységekben, lineáris hengerekben és sok más ipari alkalmazásban, különösen az automatizálásban.



    A norelem lökéscsillapítók acél vagy nemesacél kivitelben kaphatók. Beszerelésre készek és nem igényelnek karbantartást. Minden típus beépített végütközővel rendelkezik. A lökéscsillapítók általában állítható változatban rendelhetők a webáruházban vagy a katalógusban. Különlegességük a rugalmasság, mely által a lökéscsillapítók a talpon lévő állítócsavar segítségével állíthatók és így pl. ideálisan alkalmazkodnak a változó felhasználási feltételekhez. A nemesacél lökéscsillapító sorozat élelmiszeripari minőségű olajjal van feltöltve, amely megfelel az élelmiszeripari jóváhagyási követelményeknek (USDA-H1). A sorozat 1.4404 (ház) vagy 1.4125 (dugattyúrúd) anyagból készül. A lökéscsillapítók -50 °C és +120 °C közötti hőmérséklet-tartományban használhatók. Valamennyi lökéscsillapító integrált fix ütközővel rendelkezik. A végütköző egyedileg is beállítható és finomra hangolható az ütközőanyával.

       



    Gumiütközők a norelemtől



    A gumiütközők (más néven gumi-fém pufferek, szilentblokkok vagy rezgőrúd pufferek) természetes kaucsuk (elasztomer) és fémkomponens, például acél vagy nemesacél kombinációjából állnak. A gumiütközőket leggyakrabban rezgéscsillapítóként vagy ütközőpufferként használják a gépgyártásban, mivel olcsó és könnyen felszerelhető szabványos termékek. A gumiütközők elnyelik a kinetikus energiát, így az egész rendszerben csökkentik a nyomást, a tolóerőt vagy a rezgést (csillapítás). Ezért gyakran használnak fém gumiütközőket, amikor az ütéseket vagy a ismétlődő mozgásokat végütközővel kell csillapítani. A gumiütköző jelentősen csökkenti a rezgés amplitúdóját. Az „ajtóütközőként“, „ajtópufferként“ vagy géplábként történő felhasználás a gumiütköző klasszikus alkalmazása a gyakorlatban. A különféle menethosszúságok mellett a norelem számos különböző típusú és változatú ütközőt kínál a termékválasztékában.



    Megjegyzés: Gumi keménységek: kemény = 70° Shore közepes = 55° Shore puha = 45° Shore Hőmérséklet-tartomány: -30 °C és +80 °C között. A norelem gumi-fém-ütközők megfelelnek az RoHS-nek.

       



    Tekercselt nyomórugók a norelemtől



    Az ISO 10243 tekercselt nyomórugók hőkezeltek, ami a lehető leghosszabb élettartamot garantálja. A tekercselt nyomórugók rendkívül jól bírják mind a változó, mind az állandó terhelést. A rugók akár 230 °C-os üzemi hőmérséklet mellett is használhatók. Klasszikus alkalmazási területek az autóiparban vagy a folyamattechnikában találhatók. A norelem a króm-szilícium acélból készült tekercselt nyomórugó négy különböző alapváltozatát kínálja a portfóliójában:





    • zöld kivitel könnyű terhelésekhez

    • kék kivitel közepes terhelésekhez

    • piros kivitel nagy terhelésekhez

    • sárga kivitel nagyon nagy terhelésekhez



    A pontos specifikáció a termékismertető oldalon a termék adatlapján látható.

       



    Elasztomer rugók a norelemtől



    A gyakorlatban az elasztomer rugókat gyakran használják a lég- és testhang tompítására. A rugók nagyon nagy teherbírásúak, valamint zsír- és olajállók. A norelem elasztomer rugók alapvetően három különböző Shore-keménységi kivitelben kaphatók: 70 Shore A (fekete rugók) / 80 Shore A (sárga rugók) / 90 Shore A (piros rugók).



    Az elasztomer rugók kedvező árúak, karbantartást nem igényelnek és hosszú élettartamúak. A norelem minden rugója RoHS-konform.

       



    Rezgéscsillapító gumibakok a norelemtől



    A rezgéscsillapító gumibakok költségkímélők, karbantartást nem igénylő csillapító elemek, amelyeket löketvégi csillapításként vagy ütközőként használnak szerszámgépekben, lineáris tengelyeken, pneumatikus rendszerekben és kezelőeszközökben. A norelem rezgéscsillapító gumibakok mind folyamatos használatra, mind vészleállító alkalmazásokra alkalmasak.



    Alapvetően kétféle csillapító létezik: radiális (lágy és kemény) és axiális (lágy és kemény). A norelem a rezgéscsillapító bakokat beszerelésre készen, speciális rögzítőcsavarral kínálja. Az energiacsökkenés 58 % és 73 % között mozog. 5 m/s maximális ütközési sebességnél 870 - 35190 N közötti dinamikus erő elnyelése lehetséges. A rezgéscsillapító gumibakok ellenállnak a tengervíznek, a vegyszereknek és még a mikrobáknak is. Anyaguk nem szívja fel a vizet. Tehát a kopoliészter elasztomer nem duzzad. Az anyag keménysége Shore 55D.