Anyag
Hüvely, alumínium. Felfogó tárcsa, acél. Rugó, acél.
Kivitel
Hüvely, kékre horganyzott.
Felfogó tárcsa, edzett és barnított.
Felfogó tárcsa, edzett és barnított.
Több
Kevesebbet
Rugós oldalnyomótagok nyomócsap nélkül, A alak, tömítés nélkül
kezdet
5,69 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Rugós oldalnyomótagok nyomócsap nélkül, B alak, tömítéssel
kezdet
6,91 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Hüvely, alumínium. Felfogó tárcsa, acél. Rugó, acél.
Kivitel
Hüvely, kékre horganyzott.
Felfogó tárcsa, edzett és barnított.
Felfogó tárcsa, edzett és barnított.
További információk
A használattól függően a nyomócsap önállóan is előállítható é a felfogó tárcsa menetes furatába csavarozható.
A löket (S) és az ahhoz tartozó hossz (L1) kihasználásával elérhető a megfelelő oldalirányú nyomás (F).
A B alak emellett tömítéssel is rendelkezik, amely megakadályozza a forgácsok és a szennyeződés bejutását.
A löket (S) és az ahhoz tartozó hossz (L1) kihasználásával elérhető a megfelelő oldalirányú nyomás (F).
A B alak emellett tömítéssel is rendelkezik, amely megakadályozza a forgácsok és a szennyeződés bejutását.
Rajzi hivatkozás
A alak: tömítés nélkül
B alak: tömítéssel
B alak: tömítéssel