text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Fekete gránit.
Kivitel
Mérőasztal, 0 pontossági fok.
További információk
A hagyományos gránittal szemben a fekete gránit lényeges előnyökkel bír:
- 3x nagyobb kopásállóság.
- 20%-kal nagyobb sűrűség.
- 3x kisebb hőtágulás.

Megfelelő mérőóratartók lást 31140 és 31141.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak