Anyag
Adapter alumínium
Kivitel
Alumínium kemény bevonatú.
Több
Kevesebbet
Adapter hárompofás tokmányokhoz, alumínium. A alak
kezdet
€110.74
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Adapter hárompofás tokmányokhoz, alumínium. B alak
kezdet
€105.82
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Adapter alumínium
Kivitel
Alumínium kemény bevonatú.
További információk
Az adapterek az alumínium hárompofás tokmányhoz a hárompofás tokmány tartozékaként szolgálnak. Az adapter segítségével a hárompofás tokmányok összeszerelhetők a gyorsszorító tartóval, így gyorscserélő rendszer alakítható ki. Így a hárompofás tokmányok gyorsan és hatékonyan felszerelhetők különböző gyorsszorító tartókra.
Rajzi hivatkozás
1) DIN 912 M4x20
2) DIN 912 M6x20
2) DIN 912 M6x20
Accessory
Hárompofás tokmány 33226, szögvas elemek 33227-10 és gyorsszorító tartó 33227-05.