text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Ház, alumínium.
Szorítókar, acél.
Kivitel
Ház eloxált.
Szorítókar edzett és nikkelezett.
További információk
A pneumatikus oldalszorítók munkadarabok befogására alkalmasak. Az oldalszorítók működtetése levegővel történik. A szorítókar nagy befordulási szögének köszönhetően a munkadarabok könnyen berakhatók és kivehetők. Ez garantálja az optimális hozzáférést a munkadarabhoz. A ház blokk alakja univerzális rögzítési lehetőségeket kínál, úgyhogy az oldalszorítók optimálisan hozzáigazíthatók a rögzítendő munkadarabhoz. Az oldalszorító szorítókarjába ezenkívül sima vagy bordázott felületű támaszték szerelhető be. Így nyersdarabok vagy megmunkált munkadarabok befogása is lehetséges.
A pneumatikus oldalszorítók ezenkívül a munkadarabon több ponton is elhelyezhetők és egy meghatározott sorrendben működtethetők. A vezérlés gépi vezérléssel vagy egy kézi vezérlővel történik. A pneumatikus szorítók általánosságban azzal tűnnek ki, hogy működtetésük sűrített levegővel történik. Ez a használó jelentős mértékű tehermentesítését jelenti mindenekelőtt a gyakori szorítási feladatok esetében.

A szorítóerő mértéke 0,5 MPa.
Egyedi igényre
Érzékelőtartók, érzékelő nélkül.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak