text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
betétedzett barnított és köszörült.
További információk
A befogási magasság hengeres toldókkal 04378 növelhető és, a 04620-12 ... 04620-14, valamint a 04620-22 ... 04620-24 cikkszámú termékek esetében, önbeálló támaszokkal 02000 csökkenthető.
A szorítók a következő előnyöket nyújtják:
- gyors befogás kézzel, menetes orsó és spirális excenter révén.
- könnyű és hirtelen munkadarab váltás a szorító karom elforgatásával.
- kompakt kivitel, ezért kis helyigényű a befogás során.
- egyszerű összehangolás a nagy befogási magasságokhoz, hengeres toldók révén.

A szorítók kétféle módon rögzíthetők:
1) T-horonyban.
2) M12 hernyócsavarral közvetlenül a lemezben, pl. készülékben.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak