text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Nemesacél.
Kivitel
kovácsolt, fekete horganyzással
Kullanım
A szorító-magasító a gépasztalon kerül pozicionálásra és rögzítésre. Ezután a szorítót össze kell csavarozni a magasítóval. Az állítócsavar működtetésével a szorítókar magassága fokozatmentesen állítható, a munkadarab pedig befogásra kerül.
Előnyök
- További befogási magasságok több köztes elem beszerelésével érhetők el.
- Befogási magasságok közti fokozatmentes átmenet.
- Elemek egyszerű szerelése.
- Alkalmazható 12–28 mm T-hornyokban, valamint M10, M12, M16, M20 raszterrendszerekben.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak