text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
betétedzett barnított és köszörült.
További információk
A precíziós szorítóhorgokat a hagyományos készülékeknél szorítóelemként alkalmazzák.
Ehhez a készüléktesten egy illesztett furat van elhelyezve. A furatmélységet a kívánt befogási magassággal kell összehangolni. Az ellenerő felvételéhez a lekerekített horogrészen (22-es sugár) egy támasz található. Ennek kialakítása lehet lapos, félkör vagy prizma alakú. A befogás egy hatlapfejű csavar (DIN 933) révén valósítható meg.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak