{"product":{"productId":"agid.22918","price":0.35,"name":"Műanyag zárócsavarok, kerek"},"currency":"EUR"}
Anyag
Poliamid (PA6).
CR tömítés.
CR tömítés.
Kivitel
RAL 7035 világosszürke műanyag.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Poliamid (PA6).
CR tömítés.
CR tömítés.
Kivitel
RAL 7035 világosszürke műanyag.
További információk
Zárócsavarok metrikus csatlakozómenettel a DIN EN 60423 szerint. A fel nem használt menetes vagy átmenő furatok biztonságos bezárásához.
IP68 védettségi fokozat (5 bar - 30 min).
IP68 védettségi fokozat (5 bar - 30 min).
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C – +100 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.