Anyagismeret - Öntöttvas
Az öntöttvas kifejezés a vasötvözetek családjára utal, amelyek vasból, szénből (2,1 és kb. 4,5% közötti arányban) és szilíciumból ( 3,5 %-ig) állnak. A szén hozzáadása csökkenti a fém olvadáspontját és folyékonyabbá teszi azt, ez pedig kiváló önthetőséget kölcsönöz és lehetővé teszi összetett formájú alkatrészek alacsonyabb költségekkel járó gyártását..
Ha az öntöttvasban a szén grafit formájában van jelen, akkor szürkeöntvénynek nevezik, amelyet elsősorban a forgácsoló megmunkálás területén használnak.
További információk az öntött anyagokról
A gyakorlatban megkülönböztetünk szürke töretű és fehér töretű öntöttvasat.
Kiváló önthetőségének köszönhetően a fehér töretű öntöttvasat gyakran szilárd tárgyak (fűtőtestek, kályhák, üllők stb.) vagy műalkotások készítésére használják.
A forgácsoló megmunkálás területén a szürke töretű öntöttvasat elsősorban könnyű megmunkálhatósága és más öntöttvas ötvözetekhez képest alacsonyabb előállítási költségei miatt használják.
A közhiedelemmel ellentétben az öntöttvas nem nehezebb, mint az acél. Sőt, valamivel alacsonyabb sűrűségű.
Az öntöttvas meghatározása
Az öntöttvas olyan vas-szén ötvözet, amely széntartalma több, mint 2% és egyéb ötvözeti összetevőket tartalmaz, például szilíciumot. Az öntöttvasat nyersvas vagy újrahasznosított anyagok formájában kupolókemencékben vagy elektromos kemencékben olvasztják és öntik. A szürke öntöttvas csoportjába tartozik a lamellás grafitos és a gömbgrafitos öntöttvas.
Az iparban leggyakrabban a lamellás grafitos öntöttvasat, más néven SG vasat használják. Ennél a fajtánál a szabad szén alapvetően lamellás formában van jelen. A lamellás grafitot tartalmazó öntöttvasat szürkeöntvénynek is nevezik.
A gömbgrafitos öntöttvasban (SG vagy duktil öntöttvas) a grafit gömb alakú formában van beágyazva a fémmátrixba. A golyó alak megakadályozza a grafitlamellákban fellépő feszültségcsúcsok fellépését.
Az öntöttvas tulajdonságai
- korrózióálló
- jó forgácsolhatóság
- lengéscsillapító
- hőálló
- jó méretstabilitás
- kopásálló
- jó hővezető képesség
- jó önthetőség
Az öntöttvasat különleges tulajdonságainak köszönhetően folyamatosan használják a legkülönbözőbb területeken.
Korrózióálló – Miért korrózióálló az öntöttvas?
A sértetlen öntési kéreggel rendelkező öntöttvas alkatrészek jó korrózióállósággal rendelkeznek, amely további ötvözőanyagokkal, pl. szilícium, króm és nikkel, vagy festéssel, ill. bevonattal tovább növelhető.
Kopásálló ‑ Miért nagy az öntöttvas kopásállósága?
A lamellák háromdimenziós elágazást képeznek az öntöttvasban és így egyrészt nagyon alacsony képlékenységet, másrészt nagy kopásállóságot kölcsönöznek.
Szürke öntöttvas osztályozása
- Lamellás grafitos öntöttvas (GJL): EN-GJL-200, EN-GJL-250, EN-GJL-300.
- Gömbgrafitos öntöttvas (GJS): EN-GJS-400
| Osztályozás | Áttekintés | Termékpéldák |
|---|---|---|
| Öntöttvas lamellás grafittal (GJL) | EN-GJL-200 | |
| EN-GJL-250 | ||
| EN-GJL-300 | ||
| Gömbgrafitos öntöttvas (GJS) | EN-GJS-400 |
Az öntöttvas felhasználási területei
A szürkeöntvény kiváló öntési tulajdonságokkal rendelkezik és rendkívül gazdaságos. Mindezek a pozitív tulajdonságok biztosítják, hogy az öntöttvas számos különböző iparágban használható. A klasszikus készülékgyártás mellett az öntöttvasat az autóiparban és a bonyolult geometriájú termékek gyártásában is használják.
Az áttekintés egyes pontjai ismertetik, hogy milyen tulajdonságok alapján alkalmasak az egyes felhasználási területeken.
Öntöttvas a készülékgyártásban
Az öntöttvas megmunkálásához szükséges legfontosabb tulajdonságok:
- nagy csillapítóképesség,
- nagyfokú korrózióállóság,
- zajelnyelés,
- nagy merevség.
Ezek a tulajdonságok teszik a szürke öntöttvas ideális anyag a készülékgyártásban.
A norelem alapelemek:
Öntöttvas az autóiparban
Egyszerű és olcsó előállítása végett az öntöttvasat az ipari alkalmazások széles körében használják. A gyártott öntöttvas mintegy felét az autóiparban használják fel, például:
- forgattyús tengelyek,
- vezértengelyek,
- keresztlengőkarok,
- féknyergek,
- kerékagyak.
Az öntöttvas alkatrészek különösen nagy teljesítményüknek köszönhetően széles körben használatosak az autóiparban. A különleges rezgéscsillapító tulajdonságok és a nagyon jó méretstabilitás nagyon előnyös az autóipari felhasználásban.
Bonyolult geometriájú öntöttvas alkatrészekhez
- Az öntöttvas jó önthetősége végett ideálisan felhasználható a nagyon bonyolult geometriájú alkatrészek gyártására. A filigrán, vékony falú alkatrészektől kezdve a több tonnás, komplex szerkezeti egységekig. A különösen ellenálló anyagokból, nagy folyamatstabilitás mellett rendkívül összetett geometriájú elemek állíthatók elő.
- A változatos formák és a kiváló mechanikai tulajdonságok mellett az anyag teljes mértékben újrafelhasználható.