Érintésmentes biztonsági kapcsolók a norelemtől
A termékek lehetővé teszik a gépek és rendszerek üzembiztonságának javítását.
A norelem biztonsági kapcsolói biztonságos hozzáférést tesznek lehetővé a szerszámgépekhez és a gyártósorokhoz. Robusztusak, rendkívül megbízhatóan működnek, és a nemzetközi biztonsági irányelveknek megfelelően gépelemekbe integrálhatók.
A biztonsági kapcsolók olyan védőburkolatokhoz készültek, mint az ajtók, fedelek és burkolatok. A készülék két részből áll, az olvasófejből és a működtetőből. Az olvasófejet a védőberendezés rögzített részére kell felszerelni, és kábelen keresztül csatlakoztatni a vezérlőhöz. A működtető a védőberendezés mozgó részén található. A gép csak akkor helyezhető üzembe, ha a biztonsági áramkör – azaz a védőajtó – zárva van. Az ajtó nyitása automatikusan biztonságosan kikapcsolja a rendszert.
A norelem a biztonsági kapcsolókat „mágneses kódolású“ és „RFID-kódolású“ változatban kínálja. Mindkét változat érintés nélkül működik, így elkerülhető a mechanikai kopás. Előny a felhasználó számára: kevesebb karbantartás és hosszabb élettartam.
A mágneses kódolású biztonsági kapcsolók kódolt mágnesrendszert használnak, nagy kapcsolási távolsággal és nagy toleranciával a védőajtó esetleges eltolásaival vagy rezgésével szemben. Az aktiválás csak megfelelő működtetővel történhet. Ez magas szintű védelmet biztosít a manipuláció ellen. Az elektronika egy teljesen öntött házban található. A kiviteltől függően a kapcsolási állapot LED-en keresztül jelenik meg. Ezek a biztonsági kapcsolók teljes mértékben védettek por és víz ellen (IP67 védettségi fokozat), és megfelelnek az ISO 13849-1, IEC 60947-5-3 és BG-GS-ET-14 szabványoknak.
Az RFID-kódolású biztonsági kapcsolók RFID-en keresztül is érintésmentesen működnek. A felhasználók akár 31 érzékelőt is csatlakoztathatnak sorba – így ezek a termékek olyan rendszerekhez is alkalmasak, amelyekben több védőajtót kell felügyelni. Kétféle működtetés érhető el: Univerzális kódolás, amelyben minden megfelelő működtetőt felismer a biztonsági kapcsoló. Az alternatíva az egyedi kódolás: Ebben az esetben a működtetőket az üzembe helyezés során betanítási eljárással hozzá kell rendelni a biztonsági kapcsolóhoz, hogy felismerjék őket. Az RFID-kódolású biztonsági kapcsolók por és víz ellen is teljesen védettek (IP67 védettségi fokozat), és megfelelnek az ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, EN 62061 és IEC 61508 szabványoknak.