A műanyag energialáncok kiegészítik a norelem teljes választékát
Számos változattal és a megfelelő tartozékokkal a vezetékek és kábelek optimálisan vezethetők és védhetők.
A norelem újdonsága a műanyag energialáncok széles választéka. A termékek egyszerű kábelkiosztással és rugalmas tervezési lehetőségekkel tűnnek ki.
A legtöbb norelem energialáncnál a láncszemek egyenként nyithatók – a vezetékek és tömlők hozzárendelése olyan gyors és egyszerű. A felhasználók egyszerűen beilleszthetik a kábeleket és vezetékeket a már telepített csatlakozókkal. Ha az energialáncban több kábel van elhelyezve, akkor azokat elválasztókkal el lehet különíteni egymástól. Az egymáshoz illeszkedő csatlakozóelemek biztosítják, hogy az energialáncok megbízhatóan rögzítve legyenek az adott rendszerhez. A vezetékekhez és tömlőkhöz húzásmentesítő is rendelkezésre áll.
A norelem teljes választéka 12-45 mm-es belső magasságú, akár 200 mm-es belső szélességű és különböző hajlítási sugarú energialáncot tartalmaz. A szabványos 1000 mm névleges hossz raktárról elérhető. A megoldások egyedi láncok összekapcsolásával egyedileg bővíthetők.
Az energiavezető láncokat gyakran energialáncoknak vagy kábelláncoknak is nevezik. Vezetékek és tömlők vezetésére szolgálnak mindenhol, ahol a mozgó gépalkatrészeket árammal, adatokkal vagy folyadékkal kell ellátni – például CNC szerszámgépekben, csomagolóipari rendszerekben, építőipari gépekben, darukban vagy magaspolcos állványrendszerekben. Az energiavezető lánc egyenes vonalban és tisztán tartja és vezeti a behelyezett kábeleket és tömlőket.