Több ergonómia a munkahelyen a norelem emelőoszlopaival
A rendszerek magából az emelőoszlopból, egy vezérlőből és egy kézikapcsolóból állnak.
A norelem új emelőoszlopai lehetővé teszik a tárgyak motorizált beállítását és egyben stabil vezetését. Ezzel elősegítik az ergonómiát az egyes munkahelyeken, de a gép- és berendezésgyártási komplex rendszerekben is.
A technológia teljesen integrálva van az elektromosan működtetett alumínium emelőoszlopokba. A rendszerek karbantartást nem igényelnek, a Plug & Work elvnek megfelelően gyorsan és egyszerűen üzembe helyezhetők, és intuitív módon kezelhetők.
A norelem választékban négy különböző lökettel, akár 500 mm-ig terjedő változatok találhatók, amelyek akár 8 mm/s sebességgel áthidalhatók. Az emelőoszlopokat húzó és nyomó terhelésre tervezték, és maximális terhelés mellett is biztosítják az önzárást.
A megfelelő, a norelemtől is beszerezhető vezérlő segítségével maximum két emelőoszlop üzemeltethető, így akár két vezérlő is csatlakoztatható egymáshoz – ez összesen négy emelőoszlop egyidejű és párhuzamos mozgatását teszi lehetővé. A vezérlő meggyőző választást kínál dinamikus munkaciklus-számítással és szabványos túlterhelés elleni védelemmel. Az integrált ütközésérzékelő (SPP – Smart Product Protection) optimalizálja folyamatmegbízhatóságot. A vizuális állapotüzenetek LED-kijelzőn keresztül jelennek meg.
A vezérlóőegy speciális, LCD-kijelzővel és hat funkciógombbal felszerelt kézikapcsolón keresztül történik. Ezzel az eszközzel elmenthető az emelőoszlopok pozíciója és könnyen válthat a felhasználók között. Végül, de nem utolsósorban, a felhasználók a kézikapcsoló segítségével módosításokat végezhetnek a vezérlőn.