Maximális pontosság a norelem elektromos körasztalaival
A kézi változatok mellett a norelem ma már koaxiális elektromos meghajtású forgó pozicionáló körasztalokat is kínál.
A digitális vezérlőnek köszönhetően a norelem sokoldalú pozicionáló rendszerei lehetővé teszik a szöghelyzetek pontos, gyors és századmilliméteres megismételhetőségének beállítását. Ezért alkalmasak kezelőrendszerekben, szerszámgépekben vagy mérőeszközökben való használatra.
A norelem elektromos pozicionáló körasztalai a motor ellenére zajtalanok és nem igényelnek karbantartást. Az előfeszített csigahajtómű szinte holtjáték nélkül működik, a csigatengely csapágyazása pedig maximális sugárirányú forgási pontosságot biztosít. Az üreges tengely nagy furata lehetővé teszi a vezetékek átvezetését. Az állítható pozicionáló gyűrűvel a forgási referenciapont bárhol beállítható a szerelt alkatrész helyzetéhez képest.
A norelemnél az elektromos körasztalok 8-as méretben kaphatók 40:1-es áttétellel és 12-es méretben 55:1-es áttétellel. A maximális kimeneti nyomaték 1,2 Nm vagy 3 Nm. A felhasználók alternatívaként megvásárolhatják a termékeket motor nélkül, motorral vagy motorral és vezérlővel. A kábelkivezetések és a vezérlő tájolása egyedileg meghatározható. Összesen 18 változat közül lehet választani. A hosszú élettartam érdekében a ház és az elfordítótárcsa eloxált alumíniumból, az üreges tengely rozsdamentes acélból készült.
Ezenkívül a norelem nagy terhelésre alkalmas pozicionáló körasztalokkal is rendelkezik a kínálatában, amelyek megfelelnek a legmagasabb sebességi és pontossági követelményeknek. Ezekben a szögletes kivitelű modellekben az üreges tengelyt és az elfordítótárcsát axiális tűcsapágy támasztja alá. A nagy terhelésű körasztalok csak 12-es méretben kaphatók 10:1 és 45:1 áttételi arányokkal, a kimenő nyomaték 3 Nm.
Mindkét termékcsalád kompatibilis a Nema 17 léptetőmotorral, és minden más azonos méretű pozicionáló rendszerrel kombinálható.