Anyag
Polipropilén.
Kivitel
Fekete, önkioltó az UL94-V2 szerint.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Polipropilén.
Kivitel
Fekete, önkioltó az UL94-V2 szerint.
További információk
A polipropilénből készült, kiváló minőségű horgos és bolyhoz pánt több százszor kinyitható és újra zárható.
A tépőzáras pántok kábelek és vezetékek összefogására, rendezésére és rögzítésére alkalmasak.
Önkioltó az UL94-V2 szerint. Kívánt hosszúságra vágható.
A tépőzáras pántok kábelek és vezetékek összefogására, rendezésére és rögzítésére alkalmasak.
Önkioltó az UL94-V2 szerint. Kívánt hosszúságra vágható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.