{"product":{"productId":"agid.32590","price":724.64,"name":"Precíziós satuk "},"currency":"EUR"}
Anyag
Acél.
Kivitel
felületedzett és precíziósan köszörült.
Több
Kevesebbet
Precíziós satuk, A alak
kezdet
€724.64
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Precíziós satuk, B alak
kezdet
€804.44
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
felületedzett és precíziósan köszörült.
További információk
A precíziós satu rugalmas megoldást kínál a munkadarabok egyszerű és gyors pozicionálására és rögzítésére mérőgépeken, mérés céljából. A beszorítás a süllyesztett pofák vagy a pofákba helyezhető csapok segítségével lehetséges. Ily módon a belső furatos munkadarabok is beszoríthatók. A cserélhető oszlopvezetékekkel a befogási hossz 35 mm-ről 75 mm-re növelhető.
A alak: A precíziós satu 4 egymással merőleges helyzetben rakható a mérőasztalra.
B alak: A precíziós satu az összes (bázis) gyorsszorító tartóval csatlakoztatható, így gyorsváltó rendszerek alakíthatók ki. Ily módon a satuk gyorsan és hatékonyan felszerelhetők különböző gyorsszorító tartókra.
A alak: A precíziós satu 4 egymással merőleges helyzetben rakható a mérőasztalra.
B alak: A precíziós satu az összes (bázis) gyorsszorító tartóval csatlakoztatható, így gyorsváltó rendszerek alakíthatók ki. Ily módon a satuk gyorsan és hatékonyan felszerelhetők különböző gyorsszorító tartókra.
Szállítási terjedelem
Állítható hosszirányú ütköző, oszlopkészlet befogási hossz és orsóhosszabbítás max 75 mm, valamint 4 db. hengeres illesztőszeg DIN 6325 4X20 és kezelőszerszám.
Egyedi igényre
Oszlop készlet a befogási hossz kiterjesztéséhez (100 mm vagy 150 mm).
Rajzi hivatkozás
1) Állítható hosszirányú ütköző
2) Hengeres illesztőszeg
3) Kezelőszerszám
2) Hengeres illesztőszeg
3) Kezelőszerszám
Accessory
Tartozékok 33225.
Alaplemezek 34031.
Pozicionáló asztalok 34031-05.
Bázis gyorsszorító tartók 33227-05.
Bázis gyorsszorító tartók 34006.
Bázis gyorsszorító tartók 34021.
Keresztasztalok 34031-10.
Gyorsszorító tartó sarokidom elemmel 33227-10.
Gyorsszorító tartók, sarokidom elemekkel, forgatható 34007.
Gyorsszorító tartók, forgatható 34007-02.
Alaplemezek 34031.
Pozicionáló asztalok 34031-05.
Bázis gyorsszorító tartók 33227-05.
Bázis gyorsszorító tartók 34006.
Bázis gyorsszorító tartók 34021.
Keresztasztalok 34031-10.
Gyorsszorító tartó sarokidom elemmel 33227-10.
Gyorsszorító tartók, sarokidom elemekkel, forgatható 34007.
Gyorsszorító tartók, forgatható 34007-02.