text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag

Poliamid, üvegszál erősítésű.

Gömbfejű csap, acél vagy nemesacél 1.4301.

Kivitel
fekete vagy szürke.
További információk
Gyorszár billenő- és tolóajtókhoz. A hosszanti furatok rugalmas pozicionálást tesznek lehetővé aluprofilokon és lapos elemeken.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak