- Központosításhoz és befogáshoz
- Leszorító hatással
- Alacsony munkadarabok befogásához
- Speciálisan kis munkadarabokhoz
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
edzett (33-39 HRC) és barnított.
További információk
A központosító fogó a munkadarab befogását és furatban való központosítását teszi lehetővé.
Az ék alakú felületeken nagy szorítóerők érhetők el.
Központosító fogók leszorító hatással.
Az ék alakú felületeken nagy szorítóerők érhetők el.
Központosító fogók leszorító hatással.
Rajzi hivatkozás
A H méret a magasságra vonatkozik ≥D esetén.
1) O-gyűrű
1) O-gyűrű
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.