- Különösen alkalmas esztergált és mart munkadarabok utómegmunkálásához
- Belső befogáshoz
- Befogás zavaró kontúrok nélkül
- Megmunkálás révén beállítható szorító kontúr
Leírás
Anyag
Ház, szerkezeti acél.
Szorítócsavar, nemesíthető acél.
Szorítócsavar, nemesíthető acél.
Kivitel
Ház, barnított.
Szorítócsavar, 10.9 minőségi osztályra nemesített, edzett és PTFE bevonatú.
Szorítócsavar, 10.9 minőségi osztályra nemesített, edzett és PTFE bevonatú.
További információk
Nyissa szét a szorító tüskét kb. 0,1 mm-rel (befogási út) a nyugalmi átmérőhöz képest. A szorító tüske most már a szükséges átmérőre esztergálható, ill. marható. A megmunkáláshoz egy rögzítőgyűrű van mellékelve.
Szükség szerint a perem egy illesztett furatban vagy illesztőszeggel központosítható.
Az A alakhoz 6 rögzítőcsavar van mellékelve.
Szükség szerint a perem egy illesztett furatban vagy illesztőszeggel központosítható.
Az A alakhoz 6 rögzítőcsavar van mellékelve.
Felszerelés
Az oldalsórögzítés révén a szorító tüske kiválóan alkalmas zsákfuratos esztergált és mart munkadarabok finiselésére. Az esztergálás vagy marás révén a D átmérő a befogandó munkadarab átmérőjéhez igazítható.
A befogás kézzel vagy imbuszkulccsal történik.
* D min. = legkisebb megengedett átmérő, amelyre ”D” átmérő esztergálható vagy marható.
A befogás kézzel vagy imbuszkulccsal történik.
* D min. = legkisebb megengedett átmérő, amelyre ”D” átmérő esztergálható vagy marható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.