text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Termékleírás
A reteszelőcsapokat akkor használják, ha meg kell akadályozni a reteszelési helyzet oldalirányú erők okozta megváltozását.
Ilyen például a hossz- és magasságrögzítés, valamint a pozíciórögzítés gép-, készülék-, bútor- és speciális járműgyártásban.

Az állapotérzékelővel ellátott reteszelőcsapok esetében a működtetés állapota elektronikusan rögzíthető és tovább feldolgozható.
A csatlakozás, például egy gépvezérléshez, a beépített érzékelő csatlakozókábelén keresztül történik.
Anyag
Acél kivitel:

Hernyócsavar és rögzítő stift, atomataacél.



Nemesacél kivitel:

Rögzítő stift, edzett:

Menetes hüvely 1.4305.

Rögzítő stift 1.4034.



Rögzítő stift, edzetlen:

Menetes hüvely 1.4305.

Rögzítő stift 1.4305.



Gomba alakú fogantyú, termoplasztikus műanyag, feketésszürke.
Kivitel
Acél kivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítő stift edzett, köszörült és barnított.

Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítő stift, edzett, köszörült és fémtiszta.
Rögzítő stift edzetlen, köszörült és fémtiszta.
További információk
Az állapotérzékelő bereteszeléskor S - 1 mm lökettel kapcsol be.
Műszaki adatok
Induktív érzékelő:
Kimenő kapcsolás: PNP záró (NO)
Üzemi feszültség: 6 - 30 V DC
Üzemi áram: <100 mA
Kapcsolási távolság: 1 mm
Kapcsolási frekvencia: <4000 Hz
Rövidzárás mentes: igen
Polaritás felcserélése ellen biztosított: igen
Védettségi fokozat: IP 67
Csatlakozó típus: 2 m PVC kábel
Hőmérséklet-tartomány: -10° C - +70°C
Engedély: CE, c-UL-us, EAC
Kullanım
Az állapotérzékelős reteszelőcsapok lehetővé teszik a felhasználó számára a működtetéstől függő folyamatvezérlést. Továbbá biztosítható, hogy a reteszelőstift a kívánt működtetési állapotban legyen.
Biztonság
Az állapotérzékelős reteszelőcsapok nem alkalmasak személyek biztosítására.
Rajzi hivatkozás
A alak: reteszhorony nélkül, ellenanya nélkül
B alak: reteszhorony nélkül, ellenanyával
C alak: reteszhoronnyal, ellenanya nélkül
D alak: reteszhoronnyal, ellenanyával

P = Kábelhossz

BN = Barna
BK = Fekete
BU = Kék
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak