text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Hüvely, alumínium. Rugó, acél.
Nyomócsap műanyagból.
Kivitel
Hüvely, kékre horganyzott.
További információk
A rugós oldalnyomótagok munkadarabok és elemek pozicionálására és befogására, megtartására és rögzítésére szolgálnak az alábbi alkalmazásoknál:
gravírozás, feliratozás, fúrás, csiszolás, menetvágás, hónolás, köszörülés, hegesztés, forrasztás, felszerelés, szerelés stb.
Alkalmas excenter a beállításhoz lásd 03330.
W és Z az ügyfél adatai szerint.
Rajzi hivatkozás
1) Szerelőszerszám
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak