text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Tengelykapcsolók

Bejegyzések / oldal
24 / 32 bejegyzés
  • Bejegyzések / oldal
    24 / 32 bejegyzés

    Fedezze fel a norelem termékpalettát

    Kupplungen-1-23000-norelem-bewegt
     

    Merev tengelykapcsolók a norelemtől

     

    A gyakorlatban gyakran alkalmaznak merev tengelykapcsolókat, amikor két egymáshoz igazított tengelyt kell összekötni. A merev tengelykapcsolók különösen alkalmasak nagy nyomatékokhoz és nehéz feltételek mellett.

     

    A merev tengelykapcsolók működése

     

    Az erőzáró tengely-agy kapcsolat biztonságos, holtjátékmentes nyomatékátvitelt biztosít további reteszhorony nélkül is. A kis tömegű tehetetlenségi nyomatékok és a kiváló kiegyensúlyozási minőség garantálja a kiváló dinamikus viselkedést még nagy sebességeknél is. A tengelykapcsolók alapvetően kopás- és karbantartásmentesek. A lehetséges alkalmazási területek az általános gépészetben az igényes hajtásrendszerektől a mérés- és irányítástechnikai alkalmazásokon át a szerszámgépek orsó- és tengelyhajtásáig terjednek. További jellemző alkalmazási példákat találhatunk textil-, csomagoló- és famegmunkáló gépeknél, valamint ipari robotoknál és többorsós fúrófejeknél.

     

    A merev tengelykapcsolók előnyei és tulajdonságai

     

    A merev tengelykapcsolók azt az előnyt adják a szerelőnek, hogy nagy stabilitást és egyidejűleg nagy sebességet biztosít. Fontos, hogy ne legyenek tengelyeltérések vagy eltolódások. További előnyök:

     

    • nagy torziós merevség dinamikus terhelésváltásokkal

     

    • kis tömegtehetetlenségi nyomaték

     

    • szögtartó erőátvitel

     

    • nagy hőállóság

     

    • a csavarok rezgésből eredő kilazulás nincs

     

    • csekély kopás (alacsony karbantartási igényű))

     

    A norelem merev tengelykapcsolói 4000 ford./perc fordulatszámot is kibírnak, és -40 °C és +175 °C közötti hőmérséklet-tartományban használhatók. A merev tengelykapcsolók egy- és kétrészes kivitelben kaphatók. A kétrészes kivitelt héjas tengelykapcsolónak is nevezik. Minden norelem tengelykapcsoló acélból és rozsdamentes acélból készül. Standard kivitelben a merev tengelykapcsolók szállíthatók átmenő furattal Ø8 mm és Ø50 mm közötti tengelyátmérőkhöz. A 23050 a réselt, a 23052 pedig az osztott változat. Mindkét változat nagyon robusztus és tartós. Az egyrészes merev tengelykapcsoló teljesen körülzárja a tengelyt anélkül, hogy károsítaná azt, és így nagy torziós szilárdságot biztosít. Az osztott tengelykapcsoló akkor is felszerelhető, ha a tengely mindkét vége véghelyzetben van (a tengelykapcsoló már nem tűzhető fel).

     

    A merev tengelykapcsolók alkalmazási területei

     

    A merev tengelykapcsolókat elsősorban a szállítástechnika, a csomagolóipar, a gépipar, a félvezetőkutatás és az autóipar területén használják. További alkalmazási területek:

     

    • speciális gépgyártás

     

    • mérőrendszerek

     

    • szerszámgépek

     

    • szennyvízkezelés

     

    • zsiliptechnika

     

    • textilipar

     

    • élelmiszeripar