0 találat
Leírás
Anyag
GJL 300.
Kivitel
Alapfelületek nagypontossággal megmunkálva.
A felfogó felületek 0,5 mm-es ráhagyással van előmegmunkálva.
A felfogó felületek 0,5 mm-es ráhagyással van előmegmunkálva.
További információk
Raszterfurat távolság 50 ±0,01 mm. Raszterfuratok védődugói és szállításhoz szükséges gyűrűs csavarok mellékelve. Egy fedél megakadályozza, hogy forgács kerüljön a felfogó hasábok üreges részeibe. A munkadarabok elemek segítségével vagy közvetlenül a négy felfogó felületen foghatók be. A felfogó felületek azonosító számai a különböző munkadarabok beállítása során megakadályozzák, hogy a
befogás a rossz kocka oldalon történjen. A felfogó hasábok a DIN 55201 szerinti szerszámgépek palettáihoz és a JIS 6337-1980 szerinti szerszámgépek palettáihoz igazodnak.
További méretek érdeklődésre.
befogás a rossz kocka oldalon történjen. A felfogó hasábok a DIN 55201 szerinti szerszámgépek palettáihoz és a JIS 6337-1980 szerinti szerszámgépek palettáihoz igazodnak.
További méretek érdeklődésre.