{"product":{"productId":"agid.22578","price":3004,"name":"Felfogó hasábok, szürkeöntvény, 4-oldalú, raszterfuratokkal"},"currency":"EUR"}
Anyag
GJL 300.
Kivitel
Támasztó- és felfogó felületek, precíziósan megmunkáltak.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
GJL 300.
Kivitel
Támasztó- és felfogó felületek, precíziósan megmunkáltak.
További információk
50 ±0,02 mm raszterfurat-távolság.
A raszterfuratokkal rendelkező felfogó hasábok vízszintes megmunkáló központokon használhatók.
Az alfanumerikusan megjelölt raszterfuratok ismétlés esetén garantálják a szorítóelemek meghatározott hozzárendelését.
A felfogó hasábok DIN 55201 és JIS6337-1980 szerinti gépasztalokhoz készültek.
A palettáknak a DIN 55201 szerinti gépasztalokon való kijelöléséhez szükséges pozicionáló csapokat külön kell megrendelni.
A raszterfuratok lezárására szolgáló védődugókat külön kell megrendelni.
Szállításhoz szükséges szemescsavarok mellékelve.
További méretek érdeklődésre.
A raszterfuratokkal rendelkező felfogó hasábok vízszintes megmunkáló központokon használhatók.
Az alfanumerikusan megjelölt raszterfuratok ismétlés esetén garantálják a szorítóelemek meghatározott hozzárendelését.
A felfogó hasábok DIN 55201 és JIS6337-1980 szerinti gépasztalokhoz készültek.
A palettáknak a DIN 55201 szerinti gépasztalokon való kijelöléséhez szükséges pozicionáló csapokat külön kell megrendelni.
A raszterfuratok lezárására szolgáló védődugókat külön kell megrendelni.
Szállításhoz szükséges szemescsavarok mellékelve.
További méretek érdeklődésre.
Egyedi igényre
további méretek.
Rajzi hivatkozás
1) Raszterfurat
2) Átmenő furat DIN 912 hengeres fejű csavarhoz (D3/D4)
2) Átmenő furat DIN 912 hengeres fejű csavarhoz (D3/D4)
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.