{"product":{"productId":"agid.15090","price":438,"name":"Rögzítő blokkok, M alak"},"currency":"EUR"}
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
barnított.
Támasztófelületek, köszörült.
Támasztófelületek, köszörült.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
barnított.
Támasztófelületek, köszörült.
Támasztófelületek, köszörült.
További információk
A rögzítőblokkokat magassági elemként használják minden olyan rendszerelemhez, amely nem rendelkezik mozgatható támasztó- és illesztési felülettel. Ilyenek például a 02394-es támasztó- és illesztő testek, a 02388-05-600-as függőleges prizmák. Lehetőséget kínálnak az elemek elhelyezésére és rögzítésére is az 50 ±0,01 mm-es raszterezésen belül (lásd az alkalmazási példát).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.