{"product":{"productId":"agid.2731","price":13.43,"name":"Golyós rögzítőcsapok, nemesacél gomba alakú fogantyúval"},"currency":"EUR"}
Anyag
Acél elemek, nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Acél elemek, nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A golyósretesz-csapok az elemek és munkadarabok gyors és egyszerű rögzítésére és összekapcsolására szolgálnak.
A nyomógomb megnyomásával mindkét golyó kireteszelhető és ezáltal a csatlakoztatandó alkatrészeket el lehet távolítani. A nyomógomb elengedésével a golyók biztonságosan reteszelődnek és oldhatatlan kapcsolatot alkotnak.
Korrózióálló. Rögzítési lehetőség tartókötélen.
Kettős nyíróerő (F) = S · τ aB max.
A nyíróerőre vonatkozó adatoknál az elméleti szakítóterhelésről van szól.
Ezek nem kötelező jellegű irányértékek a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárt. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.
A terhelési értékeket a DIN 50141 szabványra támaszkodva számításokkal állapították meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a golyósretesz-csap alkalmas-e az adott felhasználásra.
A legkülönbözőbb anyagok, amelyeken alkalmazzák a golyósretesz-csapokat, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
A nyomógomb megnyomásával mindkét golyó kireteszelhető és ezáltal a csatlakoztatandó alkatrészeket el lehet távolítani. A nyomógomb elengedésével a golyók biztonságosan reteszelődnek és oldhatatlan kapcsolatot alkotnak.
Korrózióálló. Rögzítési lehetőség tartókötélen.
Kettős nyíróerő (F) = S · τ aB max.
A nyíróerőre vonatkozó adatoknál az elméleti szakítóterhelésről van szól.
Ezek nem kötelező jellegű irányértékek a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárt. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.
A terhelési értékeket a DIN 50141 szabványra támaszkodva számításokkal állapították meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a golyósretesz-csap alkalmas-e az adott felhasználásra.
A legkülönbözőbb anyagok, amelyeken alkalmazzák a golyósretesz-csapokat, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Accessory
Biztosító spirálkábel 03199-10200
Tartókötél kötélszemmel 03199-....
Kulcskarika 03199-15/19/23
Felfogó perselyek golyósretesz-csaphoz 03197....
Tartókötél kötélszemmel 03199-....
Kulcskarika 03199-15/19/23
Felfogó perselyek golyósretesz-csaphoz 03197....
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.