{"product":{"productId":"agid.11593","price":257.37,"name":"Központosító szorítók golyókkal, A alak"},"currency":"EUR"}
- Leszorító hatás
- Alkalmas nyers munkadarabok befogásához
- Önközpontosítás
- Edzett test
- Kis méret
Leírás
Anyag
Test, 1.2842.
Golyók és hatlap, 1.4112.
Húzórugó, 1.4310.
Golyók és hatlap, 1.4112.
Húzórugó, 1.4310.
Kivitel
Test, edzett és barnított.
Golyók és hatlap, edzett és köszörült.
Golyók és hatlap, edzett és köszörült.
További információk
A alak: Golyóval alkalmas olyan furatokban történő befogásra, ahol kisebb lenyomatok elfogadhatók.
Műszaki adatok
Ismétlési pontosság ±0,025
Futáspontosság ±0,05
Futáspontosság ±0,05
Kullanım
Központos pozicionáláshoz és befogáshoz zsákfuratokban. Kezelhető lentről kézzel vagy automatikusan pneumatika vagy hidraulika révén.
Előnyök
- Precíz önközpontosítás.
- Deformációmentes befogás.
- Nagy állítási út.
- Alacsony kivitel.
- Leszorító hatás.
- Deformációmentes befogás.
- Nagy állítási út.
- Alacsony kivitel.
- Leszorító hatás.
Rajzi hivatkozás
A alak:
Golyóval alkalmas olyan furatokban történő befogásra, ahol kisebb lenyomatok elfogadhatók.
B alak:
Hatszöggel alkalmas érzékeny furatfelületekhez.
1) Szerelési segédlet:
Stift a befogó szegmensek helyzeteinek pontos meghatározásához.
Golyóval alkalmas olyan furatokban történő befogásra, ahol kisebb lenyomatok elfogadhatók.
B alak:
Hatszöggel alkalmas érzékeny furatfelületekhez.
1) Szerelési segédlet:
Stift a befogó szegmensek helyzeteinek pontos meghatározásához.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.