{"product":{"productId":"agid.15306","price":294.19,"name":"Rögzítőpatronok külső és belső befogáshoz"},"currency":"EUR"}
Anyag, kivitel
Nagyszilárdságú alumínium, pirosra (külső befogás) vagy színtelenre (belső befogás) eloxált.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag, kivitel
Nagyszilárdságú alumínium, pirosra (külső befogás) vagy színtelenre (belső befogás) eloxált.
További információk
Szorítópatron külső és belső kontúrok megfogáshoz. A szorítópatronba a befogni kívánt munkadarab kontúrját kell belemunkálni. Lehetőség van szabadformájú felületek és asszimetrikus kontúrok befogására.
Befogási tartomány 0,2 mm.
Belső befogásra való kivitel esetén a 03179-1024 húzó kúp szükséges.
Befogási tartomány 0,2 mm.
Belső befogásra való kivitel esetén a 03179-1024 húzó kúp szükséges.
Accessory
Húzó kúp 03179-1024
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.