Leírás
Anyag
Nemesacél 1.4305.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A szorítótüske kis furatokban (átmenő furatok) használható munkadarabok pozicionálásához és befogásához. A befogás kézzel történik felülről, imbuszkulccsal. A szorítótüskék a kívánt átmérőre köszörülhetők. A munkadarab befogó furatának H7 tűréssel kell rendelkeznie.
D min. = legkisebb megengedett átmérő, amelyre „D” átmérő köszörülhető.
- Ø5 és Ø12,5 mm közötti furatokban használható
- kompakt kivitel, kis beszerelési hely
- egyszerű kezelés
- tetszőleges beszerelési helyzet
- különböző beszerelési változatok lehetségesek
- a munkadarab felületének megkímélése felületi nyomás révén
- egyedileg összehangolható az átmérővel
D min. = legkisebb megengedett átmérő, amelyre „D” átmérő köszörülhető.
- Ø5 és Ø12,5 mm közötti furatokban használható
- kompakt kivitel, kis beszerelési hely
- egyszerű kezelés
- tetszőleges beszerelési helyzet
- különböző beszerelési változatok lehetségesek
- a munkadarab felületének megkímélése felületi nyomás révén
- egyedileg összehangolható az átmérővel
Műszaki adatok
A táblázatban megadott max. meghúzási nyomaték (Nm) 2-es kulcsnyílásra vonatkozik.
Felszerelés
Szükség esetén a D átmérő a befogni kívánt átmérőhöz igazítható. Ebben az esetben a szorítótüskét kb. 0,2 mm-rel (szorítási út) a nyugalmi átmérő fölé nyitni. Most a szorítótüskét a munkadarab belső átmérőjére köszörüljük.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.