{"product":{"productId":"agid.22226","price":113.68,"name":"Ball Lock nemesacél pozicionáló hengerek"},"currency":"EUR"}
Anyag
Pozicionáló hengerek és golyók, nemesacél 1.4542.
Kivitel
Pozicionáló hengerek és golyók, edzett min. 40 HRC, fémtiszta
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Pozicionáló hengerek és golyók, nemesacél 1.4542.
Kivitel
Pozicionáló hengerek és golyók, edzett min. 40 HRC, fémtiszta
További információk
A mozgatócsavar (D2) meghúzásával a középső golyó lefelé nyomódik és így kifelé nyomja a három rögzítőgolyót amelyek a felfogó perselyben rögzülnek.
Ezzel a könnyen kezelhető rendszerrel tizenkétszer rövidebb átszerelési idők érhetők el, mint a hagyományos módszerekkel.
Ezzel a könnyen kezelhető rendszerrel tizenkétszer rövidebb átszerelési idők érhetők el, mint a hagyományos módszerekkel.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.