{"product":{"productId":"agid.24781","price":14.4,"name":"Felfogó perselyek, nemesacél, pozicionáló hengerekhez, pneumatikus"},"currency":"EUR"}
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
edzett.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
edzett.
További információk
Szerelési lehetőség, A alak:
rögzítés anyával, max. 10 mm-es lemezvastagsághoz.
Szerelési lehetőség, B alak:
becsavarozva, 10 mm feletti lemezvastagsághoz vagy zsákfurathoz.
Keményedés következtében a szín eltérhet az ábrától.
rögzítés anyával, max. 10 mm-es lemezvastagsághoz.
Szerelési lehetőség, B alak:
becsavarozva, 10 mm feletti lemezvastagsághoz vagy zsákfurathoz.
Keményedés következtében a szín eltérhet az ábrától.
Egyedi igényre
Megfelelő anya és beszerelő szerszám.
Accessory
03161-10 pozicionáló henger, nemesacél, pneumatikus
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.