text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Termékleírás
A munkadarab befogása és kioldása sűrített levegő segítségével történik.
A lehetséges befogási átmérő 16 - 20 mm között van.
Anyag
Alaptest, nemesacél.
Tömítés, NBR.
Kivitel
Nemesacél, fémtiszta.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Az alulról rögzíthető M4x35 hengeresfejű csavarok a szállítási terjedelem részét képezik.
A felülről rögzíthető süllyesztett fejű M5 hengeresfejű csavarok nem képezik a szállítási terjedelem részét.
További információk
Szerelési méretek 6 mm lemezvastagsághoz.
A megadott szorító- és rögzítőerők 0,5 MPa üzemi nyomásra, valamint Ra 1.6 µm felületi érdességre vonatkoznak.
Az ismétlési pontosság itt kb. ±0,2 mm.
Rajzi hivatkozás
1) ”Befogási” helyzet
2) ”Kioldási” helyzet
3) Rögzítőlemez
4) O-gyűrű
5) ”Befogás” csatlakozó
6) ”Kioldás” csatlakozó
7) M4 hengeresfejű csavar
8) M5 hengeresfejű csavar süllyesztett fejjel
9) Munkadarab
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van