{"product":{"productId":"agid.24789","price":95.92,"name":"Pozicionáló felfogók, karimás, nemesacél, pneumatikus"},"currency":"EUR"}
Anyag
Alaptest, nemesacél.
Tömítés, NBR.
Tömítés, NBR.
Kivitel
Nemesacél, fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Leírás
Termékleírás
A munkadarab befogása sűrített levegő segítségével történik. Ha a nyomás megszűnik, a rugó továbbra is megfeszítve marad.
A 6 N rugóerőt le kell győzni, hogy a pozícionáló felfogókat sűrített levegővel ki lehessen oldani.
A 6 N rugóerőt le kell győzni, hogy a pozícionáló felfogókat sűrített levegővel ki lehessen oldani.
Anyag
Alaptest, nemesacél.
Tömítés, NBR.
Tömítés, NBR.
Kivitel
Nemesacél, fémtiszta.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Az alulról rögzíthető M3x28 hengeresfejű csavarok a szállítási terjedelem részét képezik.
A felülről rögzíthető M4 hengeresfejű csavarok nem képezik a szállítási terjedelem részét.
A felülről rögzíthető M4 hengeresfejű csavarok nem képezik a szállítási terjedelem részét.
További információk
Szerelési méretek 6 mm lemezvastagsághoz.
A megadott szorító- és rögzítőerők 0,5 MPa üzemi nyomásra vonatkoznak.
Több pozicionáló egység használata esetén a ±0,1 mm-es távolságtűrést nem szabad túllépni.
Az ismétlési pontosság ±0,2 mm.
A megadott szorító- és rögzítőerők 0,5 MPa üzemi nyomásra vonatkoznak.
Több pozicionáló egység használata esetén a ±0,1 mm-es távolságtűrést nem szabad túllépni.
Az ismétlési pontosság ±0,2 mm.
Rajzi hivatkozás
1) ”Befogás” csatlakozó
2) ”Kioldás” csatlakozó
3) M3 hengeresfejű csavar
4) M4 hengeresfejű csavar
5) Szorítócsap
6) Pozicionáló felfogó
2) ”Kioldás” csatlakozó
3) M3 hengeresfejű csavar
4) M4 hengeresfejű csavar
5) Szorítócsap
6) Pozicionáló felfogó
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.