{"product":{"productId":"agid.24775","price":93.22,"name":"Pozicionáló henger, nemesacél pneumatikus"},"currency":"EUR"}
Anyag
Alaptest, nemesacél.
Tömítés, NBR.
Tömítés, NBR.
Kivitel
Nemesacél, fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Leírás
Termékleírás
Az A alakot kiindulási állapotában egy rugó feszíti. A pozicionáló hengert sűrített levegő oldja ki.
A B alakot kiindulási állapotában meg van feszítve. A pozicionáló hengert sűrített levegő fogja be.
A B alakot kiindulási állapotában meg van feszítve. A pozicionáló hengert sűrített levegő fogja be.
Anyag
Alaptest, nemesacél.
Tömítés, NBR.
Tömítés, NBR.
Kivitel
Nemesacél, fémtiszta.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
A alak jelölése jelleggörbével.
További információk
A megadott szorító- és rögzítőerők 0,5 MPa üzemi nyomásra vonatkoznak.
Több pozicionáló egység használata esetén a ± 0,1 mm-es távolságtűrést nem szabad túllépni.
Az ismétlési pontosság ±0,2 mm.
Több pozicionáló egység használata esetén a ± 0,1 mm-es távolságtűrést nem szabad túllépni.
Az ismétlési pontosság ±0,2 mm.
Felszerelés
Szerelési méretek 6 mm lemezvastagsághoz.
Rajzi hivatkozás
1) A alak jelleggörbéje
2) Pneumatika csatlakozó
3) Felfogó persely pozicionáló hengerhez
4) Pozicionáló henger A alak
5) Pozicionáló henger B alak
2) Pneumatika csatlakozó
3) Felfogó persely pozicionáló hengerhez
4) Pozicionáló henger A alak
5) Pozicionáló henger B alak
Accessory
Felfogó persely, 03161-11 nemesacél.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.