text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Nikkelezett.
További információk
Levegővel vezérelve a 3 szorítógolyó kioldódik.
A 3 szorítógolyó befelé mozog és a készülék cserélhető. A levegő elvéletekor a 3 szorítógolyó kifelé mozdul, és a készülék megfeszül.
Ezzel a könnyen használható rendszerrel a csereidők jelentősen lerövidülnek.

Az ismétlési pontosság ± 0,01 mm.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak