{"product":{"productId":"agid.22978","price":42.17,"name":"Tájoló kúp, acél, központosító egységekhez"},"currency":"EUR"}
Anyag
Acél kúp.
Csapágyacél golyók.
Csapágyacél golyók.
Kivitel
Edzett és köszörült kúp.
Kúpra vulkanizált golyók.
Kúpra vulkanizált golyók.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Acél kúp.
Csapágyacél golyók.
Csapágyacél golyók.
Kivitel
Edzett és köszörült kúp.
Kúpra vulkanizált golyók.
Kúpra vulkanizált golyók.
További információk
A tájolókúpok a tájolóperselyekkel együtt központosító egységet képeznek két gépelem nagypontosságú tájolásához. A rendszer ismétlési pontossága <0,003 mm. A vulkanizált gumi nem töredezik meg és nem érzékeny a szennyeződésekre vagy a forgácsokra. A kisebb beakadt forgácsok nem okoznak gondot a rendszer számára.
Hőmérséklet-tartomány
max. +80 °C.
Működési elv
A tájolókúp és a tájolópersely összeillesztett állapotában a golyók a rugalmas alakváltozási tartományban nyomódnak össze, és így nagypontossággal rögzítik azt a két gépelemet, amelyekbe be vannak építve. Ahhoz, hogy a golyók a rugalmas alakváltozási tartományban összenyomódjanak, csak annak a furatnak a mélységére kell ügyelni, amelybe a tájolóperselyt bepréselik. A tájolóperselybe illeszkedő tájolókúpot már illesztésre készen szállítjuk, és csak fel kell feküdnie az ellendarab felületére. Innentől pontos nullponti tájolórendszerrel bírunk.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.