- A rögzítő csapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Nagyfokú stabilitás
- Anyaga: acél vagy nemesacél
Leírás
Anyag
Acél kivitel:
Hernyócsavar és rögzítő stift, atomataacél.
Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzett:
Menetes hüvely 1.4305.
Rögzítő stift 1.4034.
Rögzítő stift, edzetlen:
Menetes hüvely 1.4305.
Rögzítő stift 1.4305.
Gomba alakú fogantyú, termoplasztikus műanyag, feketésszürke.
Hernyócsavar és rögzítő stift, atomataacél.
Nemesacél kivitel:
Rögzítő stift, edzett:
Menetes hüvely 1.4305.
Rögzítő stift 1.4034.
Rögzítő stift, edzetlen:
Menetes hüvely 1.4305.
Rögzítő stift 1.4305.
Gomba alakú fogantyú, termoplasztikus műanyag, feketésszürke.
Kivitel
Acél kivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítő stift edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítő stift, edzett, köszörült és fémtiszta.
Rögzítő stift edzetlen, köszörült és fémtiszta.
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítő stift edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítő stift, edzett, köszörült és fémtiszta.
Rögzítő stift edzetlen, köszörült és fémtiszta.
További információk
A rögzítő csapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerő általi megváltozását. Másik rögzítési helyzet csak a csap kézi kinyomásával vehető fel. Ha a kinyomást hosszabb időre kell végrehajtani és meg kell akadályozni a rögzítő stift visszaugrását, úgy a C, ill. D alakot kell használni.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
Távtartó gyűrűk 03089
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.