{"product":{"productId":"agid.16091","price":2.22,"name":"Rögzítőcsapok, acél vagy nemesacél, vékonyfalú alkatrészekhez, műanyag gomba alakú fogantyúval"},"currency":"EUR"}
	Anyag
								Acélkivitel:
 Menetes hüvely és rögzítőstift, automataacél.
 
 Nemesacél-kivitel:
 Menetes hüvely és rögzítőcsap 1.4305.
 
 Gomba alakú fogantyú, termoplaszt.
Kivitel
								Acél kivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
 
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.
 
Gomba alakú fogantyú feketésszürke RAL 7021.
 
							Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.
Gomba alakú fogantyú feketésszürke RAL 7021.
						Több 
					
						Kevesebbet 
				
			
				
        Rögzítőcsapok, acél vagy nemesacél, vékonyfalú alkatrészekhez, műanyag gomba alakú fogantyúval, reteszhorony nélkül
    
    
        kezdet 
							7,99 €
										hozzáértve Áfa
									
										hozzáértve szállítási költségek
								
        Rögzítőcsapok, acél vagy nemesacél, vékonyfalú alkatrészekhez, műanyag gomba alakú fogantyúval és reteszhoronnyal
    
    
        kezdet 
							10,92 €
										hozzáértve Áfa
									
										hozzáértve szállítási költségek
								
        Kettős csillagkulcsok
    
    
        kezdet 
							2,22 €
										hozzáértve Áfa
									
										hozzáértve szállítási költségek
								
Leírás
							Termékleírás
						
						
								A rögzítőcsapokat olyan esetekben használják, amikor meg kell akadályozni a reteszelési helyzet nyíróerők okozta megváltozását. Csak a csap kézi kitolása után lehetséges az elmozdítás másik rögzítési helyzetbe. Ha a kitolt helyzetet hosszabb időn keresztül kell fenntartani és el kell kerülni a rögzítőstift visszaugrását, akkor a C, ill. a D alakot kell használni.
Ezek a rögzítőcsavarok különösen alkalmasak vékony falú alkatrészekre történő szereléshez.
 
					Ezek a rögzítőcsavarok különösen alkalmasak vékony falú alkatrészekre történő szereléshez.
							Anyag
						
						Acélkivitel:
 Menetes hüvely és rögzítőstift, automataacél.
 
 Nemesacél-kivitel:
 Menetes hüvely és rögzítőcsap 1.4305.
 
 Gomba alakú fogantyú, termoplaszt.
							Kivitel
						
						
								Acél kivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
 
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.
 
Gomba alakú fogantyú feketésszürke RAL 7021.
 
					Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.
Gomba alakú fogantyú feketésszürke RAL 7021.
							Egyedi igényre
						
						
								Speciális kivitelek.
					
							Rajzi hivatkozás
						
						
								A alak: fixáló horony nélkül
C alak: reteszhoronnyal
					C alak: reteszhoronnyal
							Accessory
						
						
								A csavaros anya meghúzásához tartozékként egy kettős csillagkulcs szállítható.