- A rögzítő csapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Nagyfokú stabilitás
- Anyaga: acél vagy nemesacél
Leírás
Anyag
Acél kivitel:
Rögzítőszeg, edzetlen.
Menetes hüvely, 1.0718.
Rögzítőszeg, 1.4305.
Nemesacél kivitel:
Rögzítőszeg, edzetlen.
Menetes hüvely, 1.4305.
Rögzítőszeg, 1.4305.
Gomba alakú fogantyú: termoplaszt, feketésszürke.
Rögzítőszeg, edzetlen.
Menetes hüvely, 1.0718.
Rögzítőszeg, 1.4305.
Nemesacél kivitel:
Rögzítőszeg, edzetlen.
Menetes hüvely, 1.4305.
Rögzítőszeg, 1.4305.
Gomba alakú fogantyú: termoplaszt, feketésszürke.
Kivitel
Acél kivitel:
Rögzítő stift, edzetlen.
Menetes hüvely, kék passzivált.
Rögzítő stift, fémtiszta.
Nemesacél kivitel:
rögzítő stift, nem edzett.
Acél elemek, fémtiszta.
Rögzítő stift, edzetlen.
Menetes hüvely, kék passzivált.
Rögzítő stift, fémtiszta.
Nemesacél kivitel:
rögzítő stift, nem edzett.
Acél elemek, fémtiszta.
További információk
A rögzítőcsapokat akkor használják, ha meg kell akadályozni, hogy a reteszelési helyzet az oldalirányú erők hatására megváltozzon. Csak a csavar kézi kioldása után lehet másik reteszelési helyzetbe lépni. A normál menetű, nem köszörült és edzetlen rögzítőstiftekkel ellátott rögzítőcsapok olcsó alternatívát jelentenek a meglévő rögzítőcsapokkal szemben. Ez a pontosság azonban sok alkalmazáshoz elegendő. Az alacsonyabb gyártási tűréshatások miatt a termékek kevésbé érzékenyek az eltérésekre, amelyek akkor fordulhatnak elő, ha a rögzítőcsapokat a megfelelő furathoz igazítják.
Az összeszerelés során be kell tartani a megadott maximális meghúzási nyomatékot.
Az összeszerelés során be kell tartani a megadott maximális meghúzási nyomatékot.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek, valamint finom menet.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.