- A rögzítő csapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Nagyfokú stabilitás
- Könnyű kezelés
- Anyaga: acél vagy nemesacél
Leírás
A rögzítőcsapokat akkor használják, ha meg kell akadályozni a reteszelési helyzet oldalirányú erők miatti megváltozását.
Ilyen például a hossz- és magasságrögzítés, valamint a pozíciórögzítés gép-, készülék-, bútor- és speciális járműgyártásban.
Csak a csavar kézi kioldása után lehet más rögzítési helyzetet felvenni. Ha a kioldás hosszabb időn keresztül történik, és meg kell akadályozni a rögzítőstift visszaugrását, akkor a C vagy a D alakot kell használni.
A felhasznált anyagok széles körű felhasználást tesznek lehetővé, beleértve a legmagasabb korrózióállósági követelményeket támasztó alkalmazásokat is.
Ilyen például a hossz- és magasságrögzítés, valamint a pozíciórögzítés gép-, készülék-, bútor- és speciális járműgyártásban.
Csak a csavar kézi kioldása után lehet más rögzítési helyzetet felvenni. Ha a kioldás hosszabb időn keresztül történik, és meg kell akadályozni a rögzítőstift visszaugrását, akkor a C vagy a D alakot kell használni.
A felhasznált anyagok széles körű felhasználást tesznek lehetővé, beleértve a legmagasabb korrózióállósági követelményeket támasztó alkalmazásokat is.
Anyag
Acél kivitele:
Automatacél mentes hüvely és rögzítőstift.
1.4310. nyomórugó
A2 rozsdamentes acél kivitel:
1.4305. menetes hüvely
1.4034. edzett rögzítőstift
1.4305. nem edzett rögzítőstift
1.4310. nyomórugó
A4 rozsdamentes acél kivitel:
1.4404. menetes hüvely és rögzítőstift
1.4401 vagy 1.4571. nyomórugó
Feketésszürke vagy RAL3020 közlekedési piros gomba alakú markolat.
Automatacél mentes hüvely és rögzítőstift.
1.4310. nyomórugó
A2 rozsdamentes acél kivitel:
1.4305. menetes hüvely
1.4034. edzett rögzítőstift
1.4305. nem edzett rögzítőstift
1.4310. nyomórugó
A4 rozsdamentes acél kivitel:
1.4404. menetes hüvely és rögzítőstift
1.4401 vagy 1.4571. nyomórugó
Feketésszürke vagy RAL3020 közlekedési piros gomba alakú markolat.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
Távtartó gyűrűk 03089
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.