{"product":{"productId":"agid.12552","price":2.59,"name":"Rugós nyomódarabok belső hatszög kulcsnyílással és nyomócsappal POM-ból, csökkentett rugóerő, menetbiztosítóval"},"currency":"EUR"}
- Alkatrészek gyors indexelése, pozicionálása és rögzítése
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, kézműipar, háztartás
- Univerzálisan használható
- Egyszerű szerelés
- menetbiztosítóval: biztonság rezgések esetén, többször használható
Leírás
Anyag
Hüvely, acél, 5.8 szilárdsági osztály.
Nyomócsap, POM
Rugó, rugóacél, D oszt.
Menetbiztosító, nejlon.
Nyomócsap, POM
Rugó, rugóacél, D oszt.
Menetbiztosító, nejlon.
Kivitel
Barnított.
Rajzi hivatkozás
L2 = kb. két csavarmenet
1) Ragasztott hernyócsavar
1) Ragasztott hernyócsavar
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.