Leírás
Anyag
1.4301 nemesacél vagy alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Különböző beszerelési változatok lehetségesek. A tengelyeknek, rudaknak és csöveknek h9 szerinti külső átmérővel kell rendelkezniük. A menetemelkedéssel köröskörül egyenletes felületnyomás érhető el.
Kullanım
A belső szorítócsavarok tengelyek, rudak, csövek stb. fokozatmentes és roncsolásmentes szorítására szolgál.
Előnyök
- kompakt építési mód
- sokoldalú felhasználás
- tetszőleges beszerelési helyzet
- egyszerű kezelés
- gyors szorítás és pontos pozicionálás
- roncsolásmentes szorítás
- szorítás vékony lemezekben
- többször felhasználható
- sokoldalú felhasználás
- tetszőleges beszerelési helyzet
- egyszerű kezelés
- gyors szorítás és pontos pozicionálás
- roncsolásmentes szorítás
- szorítás vékony lemezekben
- többször felhasználható
Rajzi hivatkozás
1) Menet feletti szerelés felfekvő vállal
2) Menet feletti szerelés süllyesztett vállal
3) Vékonyfalú lemezben szerelés hatlapú anyával
2) Menet feletti szerelés süllyesztett vállal
3) Vékonyfalú lemezben szerelés hatlapú anyával
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.