{"product":{"productId":"agid.11420","price":7.14,"name":"Rugós oldalnyomótagok, B alak"},"currency":"EUR"}
- Kis munkadarabok pozicionálása és rögzítése
- Alkalmazási területek: készülékgyártás, méréstechnika
- Acél vagy nemesacél golyó, edzett
Leírás
Anyag
Test, automataacél.
Golyó, POM.
Rugó, nemesacél.
Golyó, POM.
Rugó, nemesacél.
Kivitel
Test, barnított.
Golyó fémtiszta.
Golyó fémtiszta.
További információk
Az oldalnyomótagot legalább L3 méretre a furatba kell nyomni. A nyomótag kisebb elemek pozicionálására és rögzítésére szolgál a készülékekben. Ha a munkadarabon mechanikai megmunkálást végeznek, úgy szükség lehet arra, hogy azt további szorítóeszközök is rögzítsék. A készülékek tárolásakor ügyelni kell arra, hogy a műanyag rugó terheletlen maradjon.
A rugóerő esetében statisztikai középértékről van szó.
A rugóerő esetében statisztikai középértékről van szó.
Rajzi hivatkozás
1) Recézett gomb
2) Átütés
2) Átütés
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.