text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag

Nemesacél 1.4305.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A golyósretesz-csapok felfogó perselyei kiválóan alkalmasak golyósretesz-csapok és rögzítő csapok egyszerű és gyors felfogására.
Előnyök
- a felfogó perselyek központosításának lehetősége a központosító toldat révén adott.
- egyszerű és folyamatbiztos becsavarás.
- különböző anyagokba becsavarható.
- mindkét oldalon használható.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.