Leírás
Anyag
Szorítóhorgok, acél.
Ellentartók, acél.
Görgősláncok, acél.
Ellentartók, acél.
Görgősláncok, acél.
Kivitel
Nemesített acél.
További információk
A láncfeszítőket főleg a gép- és berendezésgyártásban használják.
A láncfeszítő segítségével a kerek, az alaktalan és a nagy vagy nagyon nagy munkadarabok biztonságosan és hatékonyan, a legegyszerűbb és leggyorsabb módon rögzíthetők.
Henger alakú munkadarabokhoz, szelepházakhoz, dugattyúkhoz stb.
A felhelyezett műanyag elemekkel csökkenthető a munkadarab terhelése.
A láncfeszítő segítségével a kerek, az alaktalan és a nagy vagy nagyon nagy munkadarabok biztonságosan és hatékonyan, a legegyszerűbb és leggyorsabb módon rögzíthetők.
Henger alakú munkadarabokhoz, szelepházakhoz, dugattyúkhoz stb.
A felhelyezett műanyag elemekkel csökkenthető a munkadarab terhelése.
Kullanım
A lánc hossza és a feszítőerő a recézett anyával előre beállítható az ellentartón. A szükséges forgatónyomaték a szorítóhorgon állítható be.
Szállítási terjedelem
04211-15 láncfeszítő készlet:
- szorítóhorog.
- ellentartó.
- 4x görgőslánc (2x 492 mm, 1x 238 mm, 1x 15,9 mm).
- 4x zárótag sasszegekkel az összekapcsoláshoz.
- 6x műanyag elem a reteszeléshez.
- biztosító készlet feszítőláncokhoz.
04211-40 láncfeszítő készlet:
- szorítóhorog.
- ellentartó.
- 4x görgőslánc (1x 991 mm, 1x 483 mm, 1x 229 mm, 1x 25,4 mm).
- 4x zárótag sasszegekkel az összekapcsoláshoz.
- 6x műanyag elem a reteszeléshez.
- biztosító készlet feszítőláncokhoz.
- szorítóhorog.
- ellentartó.
- 4x görgőslánc (2x 492 mm, 1x 238 mm, 1x 15,9 mm).
- 4x zárótag sasszegekkel az összekapcsoláshoz.
- 6x műanyag elem a reteszeléshez.
- biztosító készlet feszítőláncokhoz.
04211-40 láncfeszítő készlet:
- szorítóhorog.
- ellentartó.
- 4x görgőslánc (1x 991 mm, 1x 483 mm, 1x 229 mm, 1x 25,4 mm).
- 4x zárótag sasszegekkel az összekapcsoláshoz.
- 6x műanyag elem a reteszeléshez.
- biztosító készlet feszítőláncokhoz.
Figyelembe veendő
- A lánc nyitási szöge nem haladhatja meg a 30°-ot.
- Maximálisan megengedett meghúzási nyomaték.
- Maximálisan megengedett meghúzási nyomaték.
Accessory
04211-03 görgősláncok, acél, láncfeszítő készletekhez.
04211-06 feszítőzárak, acél, láncfeszítő készletekhez.
04211-09 prizmák, acél, láncfeszítő készletekhez.
07060 anyák T-hornyokhoz DIN 508, bővített.
07160 belső hatszög kulcsnyílású hengeresfejű csavarok DIN EN ISO 4762.
04211-06 feszítőzárak, acél, láncfeszítő készletekhez.
04211-09 prizmák, acél, láncfeszítő készletekhez.
07060 anyák T-hornyokhoz DIN 508, bővített.
07160 belső hatszög kulcsnyílású hengeresfejű csavarok DIN EN ISO 4762.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.